Produkt in den Warenkorb gelegt

Stäbchen mit Baumwollspitze, 3" Länge, Kiste (10 Boxen)

3" Length Case (10 Boxes), Cotton-Tipped Swabs

×
Produkt #56-928 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€150,00
Stk. 1+
€150,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Anzahl Stäbchen:
10,000

Product Details

Typ:
Case (10 Boxes, 10 Bags per Box)

Physical & Mechanical Properties

Länge (Zoll):
3.00

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Fusselfrei
  • 3" oder 6" Länge

Diese Stäbchen mit Baumwollspitze mit 3" oder 6" Länge sind ideal für die Reinigung von optischen Komponenten geeignet und nützlich für verschiedenste Anwendungen. Nicht steril. Nahezu fusselfrei.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.