Produkt in den Warenkorb gelegt

Stäbchen mit Baumwollspitze, 3" Länge, Box (10 Tüten)

3" Length Bag, Cotton-Tipped Swabs (1 Bag)

×
Produkt #56-927 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€27,00
Stk. 1+
€27,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Box (10 Bags)
Anzahl Stäbchen:
1,000

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (Zoll):
3.00

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Fusselfrei
  • 3" oder 6" Länge

Diese Stäbchen mit Baumwollspitze mit 3" oder 6" Länge sind ideal für die Reinigung von optischen Komponenten geeignet und nützlich für verschiedenste Anwendungen. Nicht steril. Nahezu fusselfrei.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.