Produkt in den Warenkorb gelegt

Roter HeNe-Laser, lineare Polarisation, 3 mW, 632,8 nm

×
Produkt #28-056 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.375,00
Stk. 1+
€4.375,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

IEC-Klasse:
3B
Lasertyp:
HeNe
CDRH-Laserklasse:
IIIb

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
900.00
Länge (mm):
415.00
Durchmesser Laserkopf (mm):
45
Länge Laserkopf (mm):
415

Optische Eigenschaften

Polarisation:
≥100:1
Wellenlänge (nm):
632.80
Strahldurchmesser (mm):
0.73

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
3
Rauschen RMS:
25Hz - 1MHz: <1.5%
Longitudinaler Modenabstand, nominal (MHz):
438.00

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #28-080
Europe: #28-080
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: Not Available

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Wellenlängen bei 543 nm, 594 nm und 633 nm
  • Geringes Rauschen und hohe Stabilität
  • Faserkopplung für einfache Systemintegration
  • Voreingestellte Faser für optimale Ausrichtung und Leistung

Die fasergekoppelten Helium-Neon-Laser (HeNe) von Lasos bieten alle Vorteile eines HeNe-Lasers, haben aber einen fasergekoppelten Ausgang für eine einfache Integration mit üblichen optischen Komponenten wie Kollimatoren, Interferometern und Modulatoren. Ein robustes zylindrisches Gehäuse und mechanisches Design sorgen für eine hervorragende Strahlqualität und lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden. Zusätzlich zu den üblichen HeNe-Versionen sind die Laser auch mit grünen und gelben Wellenlängen verfügbar mit Ausgangsleistungen zwischen 0,7 bis 3 mW. In Kombination mit der speziell entwickelten Stromversorgung ermöglichen die fasergekoppelten Helium-Neon-Laser von Lasos einen Einsatz mit geringem Rauschen und hoher Stabilität. Die Laser sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie die konfokale Laserrastermikroskopie, Gasmessungen, die Fabry-Perot-Interferometrie und die Ramanspektroskopie geeignet.

Hinweis: Für den Betrieb ist eine Stromversorgung erforderlich, die separat angeboten wird.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Stromversorgung 12 V DC für fasergekoppelten HeNe-Laser #28-080 €570,00   Angebotsanfrage