Produkt in den Warenkorb gelegt

3mW 670nm, Laserdiodenmodul Labor

×
Produkt #39-569 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€270,00
Stk. 1+
€270,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Includes: Users Manual, Power Supply, Warning Label, and Focus Key
Lasertyp:
Diode
CDRH-Laserklasse:
IIIa

Optische Eigenschaften

Wellenlänge (nm):
670.00
Wellenlängentoleranz (nm):
±10
Strahlgröße bei Nahfokus (μm):
25
Strahldurchmesser (mm):
4 x 2
Strahldivergenz (mrad):
<0.5
Farbe:
Red
Fokusbereich:
35mm - ∞

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
3 (±5%)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
110/240 V AC (included)
Spannungsversorgung:
3.5 - 5 V DC, <50 mA
Auskopplung:
Free Space

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Kompakte Größe
  • Elektrischer An- und Ausschalter
  • Emissionsanzeige / Strahlabschwächer

Kompakte Diode für Labor- und Industrieanwendungen, ausgeklügelte Elektronik garantiert lange Lebensdauer und verlässliche Leistung. Eigenschaften: Stabilisierung der Ausgangsleistung, integrale Regelung, vom Anwender einstellbare Kollimationsoptik, Emissionsanzeige, Strahlabschwächung (Shutter) und elektrischer An- und Ausschalter (nicht bei IR-Diode). Wegen seiner ausgezeichneten Haltbarkeit und Größe ist der Laser in vielen Anwendungen ein idealer Ersatz für Helium-Neon-Laser oder NIR-Strahlungsquellen. Typische Anwendungen sind: Pilotstrahl zur Ausrichtung, Messungen, Roboterkontrolle und -positionierung. Zusätzliche Eigenschaften zur CDHR Einhaltung: Schlüsselkontrolle (Entfernung deaktiviert Laser), externe Schaltverbindung, Sicherheitssperre und Verzögerungszeit von 5 Sekunden zwischen Anschalten des Lasers und Strahlerzeugung.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
1" ringförmige Halterung #39-555 €49,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.