Produkt in den Warenkorb gelegt

3mW, 655nm, LDM Mikrodiodenlasermodul

×
Produkt #57-101 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€135,00
Stk. 1+
€135,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Betriebsstrom (mA):
<20
Toleranz Ausgangsleistung (%):
±5 at 25°C
Konstante Ausfallrate MTTF @ 25° (Stunden):
≥50,000
Strahlgröße bei Nahfokus (μm):
<40
Punktgenauigkeit (mrad):
<25
Elektrische Kabel/Verbindung:
red (+), black (-)
Länge der Anschlussleitung (mm):
220

Product Details

Lasertyp:
Diode

Physical & Mechanical Properties

Gewicht (g):
3
Länge (mm):
27.40

Optical Properties

Wellenlänge (nm):
655.00
Strahldurchmesser (mm):
3 x 1 at Aperture
Strahldivergenz (mrad):
<0.5
Farbe:
Red
Fokusbereich:
50mm - ∞

Performance

Ausgangsleistung (mW):
3

Hardware & Interface Connectivity

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: #33-771
China: #59-099
Spannungsversorgung:
3.5 - 5 V DC
Auskopplung:
Free Space

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +45
Lagerungstemperatur (°C):
-10 to +85

Additional Info

Hinweis:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key
CDRH-Laserklasse:
IIIa

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • 7mm Gehäusedurchmesser
  • Fokussierbar
  • Umpolungsschutz
  • Gleichstrombetrieb mit Niederspannung

Diese extrem kompakten Laser besitzen eine automatische Leistungssteuerung und verfügen über eine fokussierbare Optik. Das robuste Gehäuse ist für geringe Spannung von der Steuerungselektronik isoliert, dies macht negative oder potentialfreie Anschlüsse überflüssig. Der Laser hat einen gut sichtbaren roten Laserstrahl, der unter den meisten Tageslichtbedingungen sichtbar ist. Weitere Funktionen: elliptischer Strahl, kleiner Ausgangsstrahldurchmesser, fokussierte Punktgröße. IEC60825 Zertifizierung entspricht CDRH. Möglichen Anwendungen sind: Ausrichtung / Positionierung, Strichcodeleser, Abtastung, Vorgangserkennung, Messtechnik, Robotersteuerung, Zielmarkierung, Kantenerkennung, Untersuchungen und Sicherheitseinrichtungen. Empfohlene Stromversorgung: #35-201

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.