Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

ME Innere Apertur Platte, 3 mm

TECHSPEC Multi-Element Inner Aperture Plate

TECHSPEC Multi-Element Inner Aperture Plate #11-187: Multi-Element Inner Aperture Plate Kit
×
Produkt #11-182 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€31,75
Stk. 1-4
€31,75
Stk. 5+
€28,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Aperture

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
3.0
Aufbau:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
Außendurchmesser (mm):
28.05
Dicke (mm):
4.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Blendendurchmesser bis zu 15 mm
  • Mattierte Oberfläche zur Reduzierung des internen Streulichts
  • Verwendung mit TECHSPEC® Multi-Element Abstandsringen und -tuben für einen optimalen optischen Abstand
  • Hier erfahren Sie, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut werden kann

TECHSPEC® Multi-Element innere Aperturen garantieren eine vollständige Steuerung der Strahlform und -größe in optischen Systemen. Blendendurchmesser sind von 1 bis 15 mm erhältlich, für Anwendungen bei denen kleine bis große Strahlgrößen erforderlich sind. TECHSPEC® Multi-Element innere Aperturen haben eine mattierte Oberfläche, um internes Streulicht und Reflexionen zu reduzieren. Verwenden Sie TECHSPEC® Multi-Element Abstandsringe und -tuben für eine optimale Platzierung der Apertur innerhalb des Systems.

Bitte beachten Sie: Das TECHSPEC® Multi-Element Apertur-Kit (#11-187) bietet die gesamte Palette unserer Blendendurchmesser zu einem reduzierten Preis.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
ME Kit mit inneren Aperturen #11-187 €167,00 Stk. 5+ €147,40   Angebotsanfrage