Produkt in den Warenkorb gelegt

Pixelink USB-3.0-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 3 m

Certified USB3.0, Standard-A to Micro-B Cable

×
Produkt #89-404 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€72,00
Stk. 1+
€72,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Camera Accessory

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Kabellänge (m):
3
Stecker:
USB 3.0, Standard-A to Micro-B

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Problemlose Integration von Flüssiglinsen
  • One-Push-Autofokus, Hochgeschwindigkeitsfokus
  • Benutzerfreundliche Schnittstelle USB 3.0

Die Pixelink® Autofokus-Kameras für Flüssiglinsen mit USB 3.0 erlauben eine problemlose Integration und Steuerung der Flüssiglinsen. Da die Flüssiglinse an die Kamera angeschlossen wird, kann die Flüssiglinse auch direkt über die Kamera gesteuert werden. Es ist kein separater Treiber notwendig, um eine schnelle und kontinuierliche Fokussteuerung zu erreichen. Dank dieses einfachen Autofokussystems eignen sich die Kameras ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen wie Barcodeleser, Inspektionen und biomedizinische Anwendungen. Die Pixelink® Autofokus-Kameras mit USB 3.0 sind kompatibel mit unseren TECHSPEC® Objektiven mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie, die sich durch eine hohe Bildauflösung auszeichnen und die Integration einer Flüssiglinse erlauben.

Bitte wählen Sie eine Kamera und unter "Zubehör" das entsprechende Cx-Flüssiglinsen-Objektiv. Die Objektive sind mit Brennweiten von 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm und 50 mm erhältlich und können sofort an die Autofokus-Kameras für Flüssiglinsen angeschlossen werden.

Bitte beachten Sie: Das Bildverarbeitungsobjektiv mit Flüssiglinse gehört nicht zum Lieferumfang. Wählen Sie ein Objektiv mit Festbrennweite aus unserer Cx-Flüssiglinsen-Serie aus.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Pixelink SDK Version 4 #58-179 €625,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
USB-3.0-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 2 m #89-403 €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink USB-3.0-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 3 m #89-404 €72,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie, 12 mm, f/6 #33-632 €360,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie, 16 mm, f/5 #33-646 €360,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie, 25 mm, f/5 #33-661 €360,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie, 35 mm, f/7 #33-677 €360,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie, 35 mm, f/5 #33-676 €380,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie, 50 mm, f/7 #33-687 €445,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
¼-20-Adapter für PL-D, gerade #26-179 €78,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
¼-20-Adapter für PL-D, rechtwinklig #26-178 €78,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.