Produkt in den Warenkorb gelegt

UV-Stablampe zur Aushärtung, 395 nm (Set)

×
Produkt #20-617 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.275,00
Stk. 1+
€1.275,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Inhalt des Sets:
1 x UV Curing Pen
1 x Li-ion Battery Charger & USB Cable
2 x Rechargeable Li-ion Batteries
1 x UV Protective Glasses

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
25mm Dia. x 146mm Length

Optische Eigenschaften

Wellenlänge (nm):
395.00
Strahldurchmesser (mm):
7 @ 5mm WD
10 @ 20mm WD
Arbeitsabstand (mm):
5 - 20
Bestrahlungsstärke (W/cm2):
2

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Spannungsversorgung:
1 x Li-ion Battery (Included)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Bis zu 5,5 W/cm2 UV-Bestrahlungsstärke
  • Zentralwellenlängen 365 und 395 nm
  • Verfügbar mit Kabel oder kabellos

Die handlichen LED-Lichtquellen zur UV-Aushärtung bieten verschiedene Ausgangsleistungen und Strahldurchmesser und können so ideal für verschiedenste Anwendungen eingesetzt werden. Die UV-Lampen #17-319 und #20-617 sind kabellose und batteriebetriebene Lampen, die bis zu 2 W/cm2 UV-Bestrahlungsstärke bieten. Die Batterielebensdauer beträgt 2 Stunden. Die UV-Lampen #26-821 und #12-679 sind kabelgebundene Lampen, die eine einstellbare UV-Bestrahlungsstärke bis 1,4 W/cm2 bzw. 5,5 W/cm2 bieten. Die kabelgebundenen Lampen können über einen Knopf an der Lampe oder über einen mitgelieferten Fußschalter bedient werden. Die handlichen LED-Lichtquellen sind ideal geeignet für die UV-Aushärtung, die Sterilisierung oder die Fluoreszenz von gefärbten Kolloiden in Laboren. 

Bitte beachten Sie: Aufgrund der hohen Leistung der UV-Lampe #12-679 empfehlen wir die Verwendung von UV-Schutzbrillen während der Arbeit. Sprechen Sie mit Ihrem Sicherheitsbeauftragten über die Auswahl der richtigen Schutzbrille.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.