Produkt in den Warenkorb gelegt

PCV-Linse aus Kalziumfluorid (CaF2) von ISP Optics, 38,1 mm Durchmesser x -63,5 mm BW, unbeschichtet | CF-PC-38-63

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-785 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€315,00
Stk. 1-9
€315,00
Stk. 10+
€283,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Plano-Concave Lens
Modellnummer:
CF-PC-38-63

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
38.10 +0.00/-0.13
Fase:
Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm):
2.50 ±0.20
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur CA (mm):
34.29
Randdicke ET (mm):
11.00

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
-63.50 @ 5μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Blende:
1.67
Numerische Apertur NA:
0.3
Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
300 - 8000
Toleranz Brennweite (%):
±2
Radius R1 (mm):
-25.59
Oberflächenqualität:
60-40
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Geringer Brechungsindex
  • Substrate aus Kalziumfluorid in IR-Güte
  • Imperiale Standardmaße für einfache Integration

Plankonkave Linsen (PCV) aus Kalziumfluorid (CaF2) von ISP Optics werden aus Kalziumfluoridsubstraten in IR-Güte hergestellt und bieten eine hohe Transmission im sichtbaren und infraroten Spektrum. Da der Brechungsindex von Kalziumfluorid niedrig ist, können die Linsen ohne eine Antireflexionsbeschichtung eingesetzt werden. PCV-Linsen divergieren einfallende kollimierte Strahlen und können so ideal in der Lichtprojektion und in Strahlaufweitern verwendet werden. Plankonkave Linsen (PCV) aus Kalziumfluorid (CaF2) von ISP Optics sind in imperialen Standardgrößen und mit Brennweiten zwischen -25,4 und -500 mm verfügbar.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.