Plankonkave Linsen (PCV) aus Kalziumfluorid (CaF2) von ISP Optics werden aus Kalziumfluoridsubstraten in IR-Güte hergestellt und bieten eine hohe Transmission im sichtbaren und infraroten Spektrum. Da der Brechungsindex von Kalziumfluorid niedrig ist, können die Linsen ohne eine Antireflexionsbeschichtung eingesetzt werden. PCV-Linsen divergieren einfallende kollimierte Strahlen und können so ideal in der Lichtprojektion und in Strahlaufweitern verwendet werden. Plankonkave Linsen (PCV) aus Kalziumfluorid (CaF2) von ISP Optics sind in imperialen Standardgrößen und mit Brennweiten zwischen -25,4 und -500 mm verfügbar.