Produkt in den Warenkorb gelegt

Fenster aus Zinksulfid (ZnS) von ISP Optics, 38,1 mm Durchmesser, 5 mm Dicke, unbeschichtet | ZL-W-38-5

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-697 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€395,00
Stk. 1+
€395,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Protective Window
Modellnummer:
ZL-W-38-5

Physical & Mechanical Properties

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
85
Freie Apertur CA (mm):
32.38
Durchmesser (mm):
38.10 +0.00/-0.13
Dicke (mm):
5.00 ±0.13
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
210
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Poisson-Zahl:
0.27
Elastizitätsmodul (GPa):
74.5

Optical Properties

Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex nd:
2.371
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/20 @ 10.6μm
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 12000

Material Properties

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
6.8
Dichte (g/cm3):
4.08

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Niedrige Absorption und geringe Streuung von 0,4 - 12 μm
  • Bessere Haltbarkeit als Zinkselenid
  • Ideal für den Einsatz mit IR-Sensoren

Die Fenster aus Zinksulfid (ZnS) von ISP Optics bieten eine geringe Absorption und Streuung im sichtbaren (VIS) und infraroten (IR) Spektrum von 0,4 bis 12 μm. Zinksulfid ist ein chemisch aufgedampftes Material (CVD), das häufig in Bildverarbeitungsanwendungen eingesetzt wird, die einen sichtbaren und einen thermischen Strahlengang haben. Verglichen mit Zinkselenid (ZnSe) ist Zinksulfid härter und chemisch resistenter. Die Fenster aus Zinksulfid (ZnS) von ISP Optics sind ideal für Systeme geeignet, die sowohl einen Sensor für den sichtbaren Bereich als auch einen Sensor für den mittleren oder langwelligen Infrarotbereich besitzen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.