Produkt in den Warenkorb gelegt

Fenster aus Kalziumfluorid (CaF2) von ISP Optics, 38,1 mm Durchmesser, 5 mm Dicke, unbeschichtet | CF-W-38-5

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-524 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€135,00
Stk. 1+
€135,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Protective Window
Modellnummer:
CF-W-38-5

Physical & Mechanical Properties

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
85
Freie Apertur CA (mm):
32.38
Durchmesser (mm):
38.10 +0.00/-0.13
Dicke (mm):
5.00 ±0.13
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
158.3
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Poisson-Zahl:
0.26
Elastizitätsmodul (GPa):
75.8

Optical Properties

Abbe-Zahl (vd):
94.99
Orientierung Achse:
Random
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex nd:
1.434
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
Oberflächenqualität:
40-20
Wellenlängenbereich (nm):
300 - 8000

Material Properties

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
18.85
Dichte (g/cm3):
3.18

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Mehr als 90% Transmission von 350 nm - 7 μm
  • Geringer Brechungsindex
  • Geringe Löslichkeit und chemisch träge

Fenster aus Kalziumfluorid (CaF2) von ISP Optics können ideal im gesamten IR-Spektrum als Schutz gegen Umwelteinflüsse für elektronische Systeme und Sensoren eingesetzt werden. Kalziumfluorid erreicht mehr als 90% Transmission von 350 nm bis 7 μm und hat einen niedrigen Brechungsindex, sodass es auch ohne Antireflexionsbeschichtung verwendet werden kann. Die Fenster werden aus Kalziumfluorid in IR-Güte hergestellt und haben daher eine geringe Absorption und hohe Zerstörschwelle im IR-Spektrum. Die Fenster aus Kalziumfluorid (CaF2) von ISP Optics besitzen, verglichen mit anderen Substraten auf Fluoridbasis, eine geringe Löslichkeit und extreme Härte und können somit ideal für IR-Spektroskopiesysteme und thermische Bildgebung in rauen Umgebungen eingesetzt werden. 

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.