Produkt in den Warenkorb gelegt

Saphirfenster von ISP Optics, 38,1 mm Durchmesser, 3 mm Dicke, unbeschichtet | AL-W-38-3

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-545 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€321,00
Stk. 1+
€321,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window
Modellnummer:
AL-W-38-3

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
85
Freie Apertur CA (mm):
32.38
Durchmesser (mm):
38.10 +0.00/-0.13
Dicke (mm):
3.00 ±0.13
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
1900
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Poisson-Zahl:
0.27
Elastizitätsmodul (GPa):
435

Optische Eigenschaften

Abbe-Zahl (vd):
72.24
Orientierung Achse:
Random
Doppelbrechung (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.77
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Oberflächenebenheit (P-V):
2λ per 25.4mm
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlängenbereich (nm):
330 - 5500

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
8.8
Dichte (g/cm3):
3.97

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Hohe Korrosionsresistenz und thermische Stabilität
  • Längere Haltbarkeit als andere Glasfenster
  • Transmission von 0,33 bis 5,5 µm

Saphirfenster von ISP Optics sind Schutzfenster mit langer Haltbarkeit und hoher Transmission, die ideal in rauen Umgebungen eingesetzt werden können. Saphir ist chemisch träge, unlöslich in Wasser und resistent gegen gebräuchliche Säuren und Alkalis. Chemisch gesehen ist Saphir einkristallines Aluminiumoxid (Al2O3) und transmittiert unbeschichtet in einem Bereich von 0,33 – 5,5 µm. Saphirfenster von ISP Optics haben eine Knoop-Härte von 1900 und sind resistent gegen Kratzer, Ausplatzer und Risse, die Quarzglassubstrate schwächen könnten. Die Fenster werden häufig in Anwendungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck eingesetzt, z. B. als Sichtfenster in Vakuum- oder Plasmakammern.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.