Produkt in den Warenkorb gelegt

Quarzfenster von ISP Optics, 38,1 mm Durchmesser, 2 mm Dicke, unbeschichtet | Q-W-38-2

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-599 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€272,00
Stk. 1+
€272,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Abbe-Zahl (vd):
67.8
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
85
Freie Apertur CA (mm):
32.38
Durchmesser (mm):
38.10 +0.00/-0.13
Dicke (mm):
2.00 ±0.13
Beschichtung:
Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Dichte (g/cm3):
2.20
Kanten:
Fine Ground
Brechungsindex nd:
1.458
Knoop-Härte (kg/mm2):
522
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Poisson-Zahl:
0.16
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Quartz
Oberflächenebenheit (P-V):
1λ per inch @ 633nm
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Protective Window
Wellenlängenbereich (nm):
190 - 3500
Elastizitätsmodul (GPa):
73
Modellnummer:
Q-W-38-2

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Hohe Transmission von 190-3500 nm
  • Hohe chemische Resistenz
  • Geringer Wärmeausdehnungskoeffizient

Die Quarzfenster von ISP Optics sind aus kristallinen Quarzsubstraten (SiO2) hergestellt und bieten eine hohe Transmission vom UV- bis zum MWIR-Bereich. Im Gegensatz zu Quarzglas enthält kristalliner Quarz keine Verunreinigungen durch Hydroxidionen, sodass es auch zwischen 1,4 und 2,7 µm ohne Transmissionseinbußen eingesetzt werden kann. Das Material besitzt außerdem eine hohe chemische Resistenz, einen geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten und eine relativ große Härte. Dies macht die Fenster ideal für Einsätze in rauen Umgebungen oder bei schwankenden Temperaturen. Die Quarzfenster von ISP Optics können als Schutzfenster für Sensoren, Laser oder andere elektrooptische Komponenten im UV-, VIS- und IR-Bereich eingesetzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.