Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Triplett für UV bis NIR korrigiert, 36 mm EFL, unbeschichtet

×
Produkt #65-029 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.410,00
Stk. 1-5
€2.410,00
Stk. 6+
€2.049,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Hintere Brennweite BFL ab Gehäuse (mm):
24.50
Brenn-
weite EFL @ 248nm (mm):
36.00

Product Details

Typ:
Achromatic Triplet Lens

Physical & Mechanical Properties

Freie Apertur CA (mm):
22.50
Gehäusedurchmesser (mm):
30.00 ±0.05
Gehäuselänge (mm):
27.00 ±0.05

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
36.00
Toleranz Brennweite (%):
±0.5 @ 248nm
Hintere Brennweite BFL (mm):
24.98
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
CaF2 / Fused Silica / CaF2
Oberflächenqualität:
60-40
Blende:
1.6
Numerische Apertur NA:
0.31
Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
193 - 1000

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kalziumfluorid- und UV-Quarzglaselemente
  • Breitbandige Farbkorrektur von 193 nm bis 1000 nm
  • Ideal für Fluoreszenzanwendungen und Spektroskopie

Unsere von UV bis NIR korrigierten, nicht verklebten Tripletts wurden speziell für breitbandige Anwendungen entwickelt und haben eine sehr geringe Brennpunktverschiebung für Wellenlängen zwischen 193 nm und 1000 nm (siehe Tabelle unten). Die Tripletts sind aus Quarzglas- und Kalziumfluoridlinsen hergestellt und perfekt für Abbildungen mit großem Wellenlängenbereich geeignet. Typische Einsatzbereiche sind Fluoreszenzanwendungen mit emittiertem Licht aus dem sichtbaren Bereich und nahen Infrarotbereich oder Anwendungen in denen die gleiche Optik zur Anregung des Materials und zur Emissionsauswertung eingesetzt werden soll. Spezielle AR-Beschichtungen sind für große Stückzahlen möglich.

Die Linsendaten können für Optikdesigner zur Verfügung stehen. Die Daten können über unser Formular angefragt werden.

Technische Informationen

 
Effective Focal Length EFL 193 - 400nm 400 - 1000nm 193 - 1000nm
Chromatic Shift RMS Spot Size Chromatic Shift RMS Spot Size Chromatic Shift RMS Spot Size
36mm 1.8mm 240μm 0.4mm 214μm 2.2mm 268μm
45mm 1.1mm 88μm 0.3mm 69μm 1.3mm 95μm
90mm 2.0mm 64μm 0.6mm 38μm 2.5mm 69μm
135mm 1.6mm 49μm 0.6mm 31μm 2.1mm 51μm
180mm 1.4mm 46μm 0.6mm 28μm 1.9mm 45μm
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.