Produkt in den Warenkorb gelegt

Konkaves Beugungsgitter Rowland-Kreis, 3600 Gitterlinien/mm, 32 mm Durchm., 220 nm

Mehr Produkte von ZEISS
ZEISS Concave Diffraction Gratings

ZEISS Concave Diffraction Gratings

ZEISS Concave Diffraction Gratings ZEISS Concave Diffraction Gratings
×
Produkt #11-536 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€600,00
Stk. 1+
€600,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Rowland Circle

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
32.00
Rillenprofil:
Sinusoidal
Randdicke ET (mm):
7.0

Optische Eigenschaften

Linien pro mm:
3600 ±1
Blaze-Wellenlänge (nm):
220
Beschichtung:
Bare Aluminum
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beugungseffizienz (%):
≥16 @ 225nm
≥42 @ 250nm
≥32 @ 300nm
Krümmungsradius (mm):
150.70
Einfallswinkel, α (°):
-40
Beugungswinkel, β @ 200 nm (°):
-4.4
Beugungswinkel, β @ 300 nm (°):
-25.9
Objektweite, Ia @ 200 nm:
115.4
Fokusentfernung, Ib @ 200 nm:
150.3
Durchmesser Beugungsfläche (mm):
≥26

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohe Effizienz und geringes Streulicht
  • Holographisch produziert, um Aberrationen zu minimieren
  • Versionen für Rowland-Kreis- oder Polychromator-Aufstellung

ZEISS Konkave Beugungsgitter vereinen Dispersion und Abbildungseigenschaften in einem einzigen Element zur Integration in spektroskopische Systeme. Es handelt sich hierbei um holographische konkave Beugungsgitter, welche es ermöglichen gleichzeitig mit der Optimierung der Bildebene auch Aberrationen in einem weiten Spektralbereich zu minimieren. ZEISS Konkave Beugungsgitter zeichnen sich durch eine hohe Gittereffizienz und minimiertes Streulicht aus, wodurch die spektrale Auflösung und das Signal-Rausch-Verhältnis von Spektrometern verbessert werden. Es sind Beugungsgitter für die Rowland-Kreis- oder Polychromator-Aufstellung erhältlich. Rowland-Gitter sind ideal für spektroskopische Systeme, die auf einem Rowland-Kreis basieren, während Polychromator-Gitter für Aufbauten mit einer festen Anordnung von Eingangsspalt, Gitter und flachem Sensor optimiert sind.