Produkt in den Warenkorb gelegt

Siemenssternmatrix, 101 x 101 mm, 59 Sterne, 36 Abschnitte, Chrom auf Glas

×
Produkt #58-835 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€705,00
Stk. 1-4
€705,00
Stk. 5+
€670,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Frequenz (lp/mm):
1.27 - 38.5
Durchmesser Einzelstern (mm):
4.50
Zahl Sektoren:
36.00
Anzahl Sterne:
59.00

Physical & Mechanical Properties

Mustergröße (mm):
90.00 x 90.00
Größe (mm):
101 x 101 ±0.1
Dicke (mm):
2.00 ±0.05

Optical Properties

Beschichtung:
High Reflective Chrome
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass

Additional Info

NIST-Zertifikat:
No

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 223:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Detektion von Abberationen an verschiedenen Bildstellen

Unsere Siemenssternmatrix wurde entwickelt, um Fokusfehler und Astigmatismus an verschiedenen Bildstellen des bildgebenden Systems zu detektieren. Siemenssterne in der Mitte, den Ecken und entlang der Diagonalen des Sensors ermöglichen die Bestimmung der genauen Lage und Stärke der Fehler auf einfachste Weise. Siemenssterne der kleinen Matrix haben einen nicht aufgelösten Kern von 0,1 mm, Sterne der großen Matrix von 0,15 mm.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.