Produkt in den Warenkorb gelegt

Objektiv mit Festbrennweite der MPT-Serie, 1,4", 45 MP, 35 mm

25mm MPT Series 1.4

25mm MPT Series 1.4", 45MP Fixed Focal Length Lens

×
Produkt #25-763 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€975,00
Stk. 1+
€975,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
F3526-MPT
Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Manual Iris
Gewicht (g):
122
Größe (mm):
39.0 x 67.1

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1,2“ Sensor:
23.6° x 20.5° (D 30.9°)
Max. Bildkreis (mm):
23.10
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
23.0° x 16.9° (D 28.3°)
Brennweite BW (mm):
35.00
Arbeitsabstand (mm):
150 - ∞
Blende (f/#):
f/2.6 - f/16
Verzeichnung (%):
0.01

Sensor

Max. Sensorgröße:
1.4"
Auflösung (Megapixel):
45.00

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M34.0 x 0.5
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10°C to +50°C

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Sehr geringe Verzeichnung
  • Kompatibel mit 45 Megapixeln, 1,4“, C-Mount
  • Brennweiten von 12 mm bis 50 mm

Computar Objektive mit Festbrennweite der MPT-Serie bieten eine sehr hohe Auflösung mit 45 Megapixeln bei einer extrem geringen Verzeichnung auf einem großen 1,4“ Sensor wie z. B. dem Sony IMX350. Die leichten, kompakten C-Mount-Objektive sind mit den Brennweiten 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm und 50 mm verfügbar. Die Bildfeldkrümmung und der Astigmatismus werden über die Positionierung von Glas mit hohem Brechungsindex und Glas mit geringer partieller Dispersion an ganz bestimmten Stellen korrigiert. Computar Objektive mit Festbrennweite der MPT-Serie besitzen höchste Aberrationskorrektur und präzise Ausrichtung, was zu einer hervorragenden Leistung auf dem gesamten 1,4“-Sensorformat führt. Die Objektive können ideal in Bildverarbeitungsanwendungen, der Industrieautomatisierung und für großflächige Überwachungen eingesetzt werden.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.