Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der LH-Serie, 35 mm, TFL-II-Mount

#13-809: 35mm TFL-II Mount LH Series Fixed Focal Length Lens

×
Produkt #13-809 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.615,00
Stk. 1+
€2.615,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens
Objektivtyp:
Very High Performance Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
175.80
Max. Durchmesser (mm):
75
Gewicht (g):
1029
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
0

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
51.8mm - 10.5°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
71.3mm - 14.4°
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
104.2mm - 20.9°
Max. Bildkreis (mm):
43.30
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.02137
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
312.5mm - 57.8°
Horizontales Bildfeld, 35 mm Sensor:
312.5mm - 57.8°
Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor:
142.0mm - 28.2°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
115.9mm - 23.2°
Anzahl Elemente (Gruppen):
11 (9)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
58.3mm - 11.8°
Brennweite BW (mm):
35.00
Vergrößerung PMAG:
0.123
Arbeitsabstand (mm):
250 - ∞
Blende (f/#):
f/2.8 - f/22
Verzeichnung (%):
<6.8
Beschichtung:
λ/4 MgF2
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2
Horizontales Bildfeld, APS-H Sensor:
247.3mm - 47.3°
Horizontales Bildfeld, APS-C Sensor:
185.9mm - 36.4°
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Optimiert für Sensorgröße:
APS-H
Max. Sensorgröße:
35mm (Full Frame)

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M72 x 0.75 (Female)
Mount:
TFL-II Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kompatibel mit APS-H (35,5 mm) und 35 mm Vollformatsensoren
  • Bis zu 120 Megapixel, 2,2 µm Pixelgröße
  • Großformatobjektive für APS-H-Sensoren
  • Sehr hohe Auflösung

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der LH-Serie wurden für Sensoren mit 120 Megapixeln im APS-H-Format entwickelt. Die LH-Serie ist die erste Objektivserie für große Sensoren, die wirklich die 2,2 µm großen Pixel des Canon 120 MP CMOS-Sensors unterstützt. Die Objektive mit höchster Auflösung passen sowohl zu APS-H-Sensoren (35,5 mm Diagonale) als auch zu 35 mm Vollformatsensoren (43,3 mm Diagonale). Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der LH-Serie bieten eine Lösung für die hohen Auflösungsanforderungen, die bei der Bildverarbeitung, der Fertigungsautomatisierung und Displayinspektion benötigt werden. F-Mount oder TFL-II-Mount sind ebenfalls verfügbar.

Technische Informationen

#13-809, 35mm TFL-II Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#13-809, 35mm TFL-II Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#13-809, 35mm TFL-II Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#13-809, 35mm TFL-II Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#13-809, 35mm TFL-II Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#13-809, 35mm TFL-II Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#13-809, 35mm TFL-II Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#13-809, 35mm TFL-II Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#13-809, 35mm TFL-II Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#13-809, 35mm TFL-II Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#13-809, 35mm TFL-II Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#13-809, 35mm TFL-II Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#13-809, 35mm TFL-II Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#13-809, 35mm TFL-II Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Halterung mit Loch für 35 mm Objektiv der LH-Serie #15-331 €168,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Loch und Schlitzen für 35 mm Objektiv der LH-Serie #15-332 €173,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.