Produkt in den Warenkorb gelegt

Objektiv mit Festbrennweite, 35 mm Brennweite

Fixed Focal Length Lenses

×
Produkt #56-530 3-4 Tage
×
Vergleichsprodukte
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€425,00
Stk. 1+
€425,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
32.00
Max. Durchmesser (mm):
30.5
Gewicht (g):
44.00
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
0.00

Optische Eigenschaften

Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
55.00
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
10.4°
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Brennweite BW (mm):
35.00
Arbeitsabstand (mm):
300 - ∞
Blende (f/#):
f/2.1 - f/22
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M25.5 x 0.50
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

Reach 174:
RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Kompakte Größe und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • 3,5 mm bis 75 mm Brennweite

Unsere Objektive mit Festbrennweite sind ideal für Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung mit beschränktem Platz geeignet und wurden für Industriekameras mit C-Mount-Gewinde entwickelt. Feststellschrauben am Blenden- und Fokusring ermöglichen den Einsatz dieser Objektive in Umgebungen mit hohen Vibrationen. Wählbare Blende und Fokuswerte sind auf dem Gehäuse angegeben und ermöglichen eine wiederholbare Einstellung. Eine fortschrittliche Mechanik ermöglicht einen kürzeren Arbeitsabstand als bei standardmäßigen Objektiven mit fester Brennweite üblich. Typische Anwendungen beinhalten Automatisierungsanlagen, Inspektionen und Makroaufnahmen.

Bitte beachten Sie: Das Objektiv mit 6,5 mm Brennweite (#56-525) hat keine feststellbare Fokussierung.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.