Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der UCi-Serie, 35 mm, f/8

35mm UCi Series Fixed Focal Length Lens

35mm UCi Series Fixed Focal Length Lens

35mm UCi Series Fixed Focal Length Lens
×
Produkt #33-901 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€250,00
Stk. 1+
€250,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Fixed
Länge (mm):
52.19
Max. Durchmesser (mm):
26.5
Außendurchmesser (mm):
26.5
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
2.21
Maximale Länge (mm):
52.19

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
40.5mm - 10.6°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
30.3mm - 7.9°
Max. Bildkreis (mm):
9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0091
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
45.6mm - 11.9°
Anzahl Elemente (Gruppen):
7 (5)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
45.6mm - 11.9°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
36.7mm - 9.6°
Brennweite BW (mm):
35.00
Vergrößerung PMAG:
0.159
Arbeitsabstand (mm):
200 - ∞
Blende (f/#):
f/8.0
Beschichtung:
λ/4 MgF2
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2
Position Eintrittspupille (mm):
34.01
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
22.7mm - 6.0°
Hauptebene Objektseite (mm):
49.25
Hauptebene Bildseite (mm):
-19.45
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 45.6mm - 11.9°
Vertical: 34.1mm - 8.9°
Diagonal: 57.2mm - 14.8°
Maximale Verzeichnung (%):
-0.22
Position Austrittspupille (mm):
-46.71
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Optimiert für Sensorgröße:
1/2.5"
Max. Sensorgröße:
1/1.8"

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C-Mount- oder S-Mount-Objektive für bis zu 1∕1,8“ Sensoren
  • Bis zu 12 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
  • Schlankere Version unserer Objektive der UC-Serie mit fester Blende
  • 4 mm bis 35 mm Brennweite

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UCi-Serie verwenden die gleiche Optik wie die TECHSPEC® Objektive der UC-Serie und besitzen eine Auflösung von 4K. Diese Objektive sind für kleine Pixelgrößen ≤2,2 µm konzipiert und werden mit diversen Festblenden für unterschiedlichste Anwendungen angeboten. Obwohl die Objektive auf 1/2,5" Sensoren ausgelegt sind, können einige Brennweiten auch für Sensoren mit bis zu 1/1,8” verwendet werden. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UCi-Serie eignen sich ideal für OEM- Anwendungen, die auf kompakte, robuste und leichte bildgebende Optiken angewiesen sind.

Bitte beachten Sie: In der Produktfamilie TECHSPEC® Objektive der UC-Serie finden Sie weitere Informationen zu Versionen mit verstellbarer Blende.

Edmund Optics hat eine besonders kompakte Produktfamilie mit leistungsstarkem optischem Design entwickelt (die UC-Familie) und bietet diese in drei Varianten für spezifische Anwendungen an. Diese Produktunterfamilien verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der UC-Serie und haben die gleichen optischen Eigenschaften, die Mechanik ist jedoch auf unterschiedliche Projektanforderungen zugeschnitten:

UC-Serie: Weist einen fixierbaren Fokus und Blende mit Festellschraube auf und ist die anpassbarste Version dieses Optikdesigns; typischerweise werden diese hochwertigen Objektive in anspruchsvollen Bildverarbeitungsanwendungen verwendet.

UCi-Serie: Vereinfachte Mechanik, bestehend aus einer festen Blende und kompaktem Gehäuse. Diese robusten Versionen für die Industrie („industrial ruggedization“) bieten eine verringerte Größe, geringere Kosten und einen fixierten Fokus.

UCr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus. Diese stabilisierten Objektive („stabilized ruggedization“) reduzieren den Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.

UCw-Serie: Diese wasserdichten Versionen erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7. Sie können für bis zu 30 Minuten 1 Meter tief in Wasser eingetaucht werden.

Technische Informationen

#33-901, 35mm f/8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-901, 35mm f/8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-901, 35mm f/8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-901, 35mm f/8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-901, 35mm f/8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-901, 35mm f/8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-901, 35mm f/8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f8
#33-901, 35mm f/8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f8
#33-901, 35mm f/8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f8
#33-901, 35mm f/8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f8
#33-901, 35mm f/8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f8
#33-901, 35mm f/8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f8
#33-901, 35mm f/8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f8
#33-901, 35mm f/8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f8

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter C-Mount auf M12 für UCi-Objektive #12-879 €38,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Kameras

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-501m NIR, 1/2,5", 5 MP, C-Mount, 90°, NIR (offenes Gehäuse) NIR Camera #19-554 €279,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-501m NIR, 1/2,5", 5 MP, C-Mount, NIR-Kamera (offenes Gehäuse) NIR Camera #19-553 €279,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
IDS Imaging U3-3680XCP-M-GL 1/2,5" Kamera, monochrom, USB3 Monochrome Camera #24-145 Ausverkauf €280,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-501m NIR, 1/2,5", 5 MP, C-Mount, NIR-Kamera NIR Camera #19-547 €289,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-501m NIR, 1/2,5", 5 MP, C-Mount, 90°, NIR NIR Camera #19-548 €289,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A1920-51gmBAS, Basis (Rezertifiziert 05-P) Monochrome Camera #16-593-RCD-05P Rezertifiziert €296,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-500m, 1/2,5“, 5,0 MP, C-Mount, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #14-138 €299,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-500m, 1/2,5", 5,0 MP, C-Mount, 90°, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #14-144 €299,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-500c, 1/2,5“, 5,0 MP, C-Mount, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #14-139 €309,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-500c, 1/2,5", 5,0 MP, C-Mount, 90°, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #14-145 €309,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-500m, 1/2,5“, 5,0 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #14-126 €309,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-500m, 1/2,5", 5,0 MP, C-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #14-130 €309,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-500c, 1/2,5“, 5,0 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #14-127 €320,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-500c, 1/2,5", 5,0 MP, C-Mount, 90°, Farbe Color Camera #14-131 €320,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX064S-CC Farbkamera, Sony IMX178, 6,3 MP Color Camera #13-702 €335,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX064S-CC-IX Farbkamera, Sony IMX178, 6,3 MP Color Camera #13-704 €335,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX064S-MC monochrome Kamera, Sony IMX178, 6,3 MP Monochrome Camera #13-701 €335,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX064S-MC-IX monochrome Kamera, Sony IMX178, 6,3 MP Monochrome Camera #13-703 €335,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 USB3-Monochromkamera a2A3840-45umBAS, Basis Monochrome Camera #16-621 €350,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A3840-13gmBAS, Basis Monochrome Camera #16-597 €350,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 USB3-Farbkamera a2A3840-45ucBAS, Basis Color Camera #16-622 €370,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A3840-13gcBAS, Basis Color Camera #16-598 €370,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 USB3-Monochromkamera a2A1920-160umBAS, Basis Monochrome Camera #16-617 €370,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A1920-51gmBAS, Basis Monochrome Camera #16-593 €370,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
IDS Imaging U3-3680XCP-NIR-GL 1/2,5" NIR-Kamera, USB3 NIR Camera #24-146 Ausverkauf €382,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-CC Farbkamera, Sony IMX392, 2,3 MP Color Camera #13-662 €387,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-CC-IX Farbkamera, Sony IMX392, 2,3 MP Color Camera #13-668 €387,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-MC monochrome Kamera, Sony IMX392, 2,3 MP Monochrome Camera #13-661 €387,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-MC-IX monochrome Kamera, Sony IMX392, 2,3 MP Monochrome Camera #13-667 €387,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A1920-51gcBAS, Basis Color Camera #16-594 €391,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-240m, 1/2,3", 2,35 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #17-085 €392,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Basler ace2 USB3-Farbkamera a2A1920-160ucBAS, Basis Color Camera #16-618 €401,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-240c, 1/2,3", 2,35 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #17-086 €402,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI064S-CC Farbkamera, Sony IMX178, 6,3 MP Color Camera #13-718 €412,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI064S-MC monochrome Kamera, Sony IMX178, 6,3 MP Monochrome Camera #13-717 €412,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-U3-63S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #11-510 €414,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-63S4C-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, Farbe Color Camera #12-756 €414,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-63S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #11-509 €414,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-63S4M-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, monochrom Monochrome Camera #12-755 €414,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-23S3C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #12-748 €421,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-23S3C-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, Farbe Color Camera #12-754 €421,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-23S3M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #12-747 €421,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-PGE-23S3M-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, monochrom Monochrome Camera #12-753 €421,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA3088-57um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #37-213 €432,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA3088-16gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #37-205 €432,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA3088-57uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #37-214 €453,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA3088-16gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #37-206 €453,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI023S-CC Farbkamera, Sony IMX392, 2,3 MP Color Camera #13-714 €459,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI023S-MC monochrome Kamera, Sony IMX392, 2,3 MP Monochrome Camera #13-713 €459,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 USB3-Monochromkamera a2A3840-45umPRO, Pro Monochrome Camera #16-633 €463,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A3840-13gmPRO, Pro Monochrome Camera #16-609 €463,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Farbkamera, 1/1,8“, USB 3.0, IDS U3-3880CP-C-HQ Color #16-544 €464,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Monochrome Kamera, 1/1,8“, USB 3.0, IDS U3-3880CP-M-GL Mono #16-545 €464,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC Farbkamera, Sony IMX265, 3,2 MP Color Camera #11-465 €469,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC-IX Farbkamera, Sony IMX265, 3,2 MP Color Camera #13-678 €469,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MC monochrome Kamera, Sony IMX265, 3,2 MP Monochrome Camera #11-464 €469,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MC-IX monochrome Kamera, Sony IMX265, 3,2 MP Monochrome Camera #13-677 €469,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-500m, 1/2,5“, 5 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-551 €474,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 USB3-Farbkamera a2A3840-45ucPRO, Pro Color Camera #16-634 €484,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A3840-13gcPRO, Pro Color Camera #16-610 €484,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 USB3-Monochromkamera a2A1920-160umPRO, Pro Monochrome Camera #16-629 €494,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A1920-51gmPRO, Pro Monochrome Camera #16-605 €494,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-500c, 1/2,5“, 5 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-552 €495,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A1920-51gcPRO, Pro Color Camera #16-606 €515,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-240m, 1/2,3“, 2,4 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-543 €515,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 USB3-Farbkamera a2A1920-160ucPRO, Pro Color Camera #16-630 €525,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-240c, 1/2,3“, 2,4 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-544 €525,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-CC Farbkamera, Sony IMX265, 3,2 MP Color Camera #13-716 €530,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-MC monochrome Kamera, Sony IMX265, 3,2 MP Monochrome Camera #13-715 €530,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319m, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #14-875 €535,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319c, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #14-876 €545,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319m, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #14-871 €545,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319m, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #14-873 €545,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319c, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #14-872 €555,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319c, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, 90°, Farbe Color Camera #14-874 €555,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2500-14GM GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #85-165 €555,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1,8" Blackfly® GigE-Kamera mit PoE, Farbe Color Camera #34-510 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-31S4C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe Color Camera #11-528 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-31S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #12-750 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1,8" Blackfly® GigE-Kamera mit PoE, monochrom Monochrome Camera #34-511 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-31S4M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom Monochrome Camera #11-527 €565,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-U3-31S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #12-749 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M2020 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 1/1,8“ Monochrome Camera #34-960 €575,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2500-14um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #88-325 €575,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Farbkamera, 1/1,8“, USB 3.0, IDS U3-3270CP-C-HQ Color #16-528 €585,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2500-14GM GigE-Kamera, Farbe Color Camera #85-166 €585,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Basler ace acA2040-35gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-915 €585,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C2020 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, Farbe, 1/1,8“ Color Camera #34-961 €590,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA2500-14uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #88-326 €605,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-35gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #35-916 €615,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI051S-CC Farbkamera, Sony IMX547, 5,0 MP Color Camera #18-483 €615,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI051S-MC monochrome Kamera, Sony IMX547, 5,0 MP Monochrome Camera #18-484 €615,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA3800-10gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #89-979 €640,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Farbkamera, 1/1,7“, USB 3.0, IDS U3-3890SE-C-HQ Color #24-138 €670,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Monochrome Kamera, 1/1,7“, USB 3.0, IDS U3-3890SE-M-GL Mono #24-139 €670,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-319m, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-547 €680,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-319c, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-548 €690,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-511m, 1/1,8", 5,1 MP, C-Mount, 90°, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #19-566 €710,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-511m, 1/1,8“, 5,1 MP, C-Mount, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #19-565 €710,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA2040-55um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-921 €720,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-511c, 1/1,8", 5,1 MP, C-Mount, 90°, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #19-578 €730,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-511c, 1/1,8“, 5,1 MP, C-Mount, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #19-577 €730,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-511m, 1/1,8", 5,1 MP, C-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #19-560 €730,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-511m, 1/1,8“, 5,1 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #19-559 €730,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA3800-14uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #89-992 €740,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-55uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #35-922 €740,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-511c, 1/1,8", 5,1 MP, C-Mount, 90°, Farbe Color Camera #19-572 €740,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-511c, 1/1,8“, 5,1 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #19-571 €740,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-50S4C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe Color Camera #22-080 €740,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-U3-50S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #22-765 €740,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-50S4M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom Monochrome Camera #22-081 €740,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-50S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #22-766 €740,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-500m, 1/2,5“, 5 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-619 €775,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-500c, 1/2,5“, 5 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-620 €785,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Mako G-319 1/1,8" CMOS Kamera, monochrom Monochrome Camera #36-174 €865,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-319 1/1,8" CMOS Kamera, Farbe Color Camera #36-175 €885,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Farbkamera, 1/1,8“, USB 3.0, IDS U3-3070CP-C-HQ Color #16-512 €890,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Monochrome Kamera, 1/1,8“, USB 3.0, IDS U3-3070CP-M-GL Mono #16-513 €890,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-32S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #36-454 €905,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-32S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #36-453 €905,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
PL-D775-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, Farbe Color Camera #34-788 Ausverkauf €955,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
PL-D775-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, monochrom Monochrome Camera #34-787 €955,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-120um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-923 €1.010,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA2040-120uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #35-924 €1.030,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D775CU-T, 1/2,5", 5,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #89-387 €1.140,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D7718CU-BL, 1/2,3", 18 MP, USB 3.0 Platinenkamera, Farbe Color Camera #21-071 €1.140,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D775MU-T, 1/2,5", 5,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom Monochrome Camera #89-386 €1.140,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
GS3-U3-32S4C-C 1/1,8" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, Farbe Color Camera #33-535 €1.155,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-32S4M-C 1/1,8" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, monochrom Monochrome Camera #33-534 €1.155,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D7718CU-T, 1/2,3", 18 MP, C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #21-070 €1.245,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-0319 1/1,8" Farbkamera Color Camera #34-717 Ausverkauf €1.280,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-0319 1/1,8" Monochromkamera Monochrome Camera #34-716 €1.280,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Allied Vision Manta G-319C CMOS PoE-Kamera, Farbe Color Camera #37-511 €1.340,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-319B CMOS PoE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #37-510 €1.340,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D7715CU-BL, 1/2,3", 15 MP, USB 3.0 Platinenkamera, Farbe Color Camera #89-400 Ausverkauf €1.380,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink M-Serie M18C-CYL Mikroskopiekamera, Farbe Color Microscopy Camera #21-072 €1.450,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M2050 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 1/1,8" monochrom Monochrome Camera #16-024 €1.520,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C2050 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 1/1,8" Farbe Color Camera #16-025 €1.540,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Oryx® ORX-10GS-32S4C-C 10GigE, Farbe Color Camera #19-797 €1.775,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Oryx® ORX-10GS-32S4M-C 10GigE, monochrom Monochrome Camera #19-796 €1.775,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX051S-CC Farbkamera, Sony IMX537, 5,0 MP Color Camera #18-477 €1.905,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX051S-MC monochrome Kamera, Sony IMX537, 5,0 MP Monochrome Camera #18-478 €1.905,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
PL-D7718CU-AFE Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, Farbe Color Camera #21-078 €2.005,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Lumenera INFINITY 5-3 Mikroskopiekamera, Farbe Color Microscopy Camera #16-678 €3.725,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Lumenera INFINITY 5-3 Mikroskopiekamera, monochrom Monochrome Microscopy Camera #16-677 €3.725,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.