Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der HPr-Serie, 35 mm, f/4,0, 1,1"

35mm FL HPr Series Lens

×
Produkt #36-528 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€725,00
Stk. 1+
€725,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Fixed
Länge (mm):
69.82
Max. Durchmesser (mm):
39
Gewicht (g):
125
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
4

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
83.4mm - 20.7°
Max. Bildkreis (mm):
17.60
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0181
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
92.8mm - 22.9°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
92.8mm - 22.9°
Anzahl Elemente (Gruppen):
7 (6)
Brennweite BW (mm):
35.00
Vergrößerung PMAG:
0.155
Arbeitsabstand (mm):
200 - ∞
Blende (f/#):
f/4.0
Beschichtung:
λ/4 MgF2
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2
Position Eintrittspupille (mm):
36.51
Hauptebene Objektseite (mm):
55.84
Hauptebene Bildseite (mm):
-19.37
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 92mm - 22.7°
Vertical: 68.6mm - 17.1°
Diagonal: 116.1mm - 28.1°
Maximale Verzeichnung (%):
0.41
Position Austrittspupille (mm):
-62.56
Optimiert für Arbeitsabstand (mm):
200 - ∞
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1.1"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M37 x 0.75 (Female)
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C-Mount-Objektive für bis zu 1,1“ Sensoren
  • Bis zu 20 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
  • Robuste Version (50 g Stöße) unserer Objektive der HP-Serie mit eingeklebten Optiken
  • 16 mm bis 50 mm Brennweite
  • Auch schlankere Objektive für die Industrie (HPi) verfügbar

TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der HPr-Serie haben ein stabilisiertes, robustes Design, das die optische Ausrichtung nach Stößen und Vibrationen beibehält, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Sie eignen sich ideal zur Verwendung in kalibrierten Bildverarbeitungssystemen, z. B. zur Messung und Kalibrierung, zum 3D-Stereosehen, für die Robotik und Sensorik, für autonome Fahrzeuge und zur Objektverfolgung. Jedes Linsenelement ist so verklebt, dass die Zuordnung von Objekt zu Bild immer gewährleistet ist. Die TECHSPEC Objektive mit Festbrennweite der HPr-Serie zeichnen sich zudem durch eine robuste Mechanik mit vereinfachtem Fokusmechanismus und einem feststellbaren C-Mount-Fokusring aus Edelstahl aus. Mengenrabatte auf Anfrage.

Edmund Optics hat eine Produktfamilie mit leistungsstarkem optischem Design (die HP-Familie) und mit drei kundenspezifischen optomechanischen Varianten für spezifische Anwendungen entwickelt. Diese Produktunterfamilien verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der HP-Serie und bieten die gleichen optischen Eigenschaften in einer Auswahl an optomechanischen Varianten, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden:

  • HP-Serie: Verfügt über eine Fokusarretierung und verstellbare Blende. Dies ist die am besten einstellbare Version der HP-Serien und das typische hochwertige Objektiv für die industrielle Bildverarbeitung.
  • HPi-Serie: Vereinfachte Mechanik, bestehend aus einer festen Blende und kompaktem Gehäuse. Robuste Objektive für die Industrie mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
  • HPr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus-Ring. Stabilisierte Objektive reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.

Technische Informationen

#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f4
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f4
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f4
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f4
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Filteradapter M34 x 0,5 von M27.5 x 0,5 (Innengewinde) #11-610 €43,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Passende Produkte

Kompatible Kameras

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
Farbkamera, 1“, USB 3.0, IDS U3-3180CP-C-HQ Color #24-083 €995,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Monochrome Kamera, 1“, USB 3.0, IDS U3-3180CP-M-GL Mono #24-084 €995,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
M2590 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 1“ Monochrome Camera #34-964 €1.010,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C2590 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, Farbe, 1“ Color Camera #34-965 €1.045,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2500-20gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-919 €1.080,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2500-60um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-929 €1.080,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M2590 Teledyne DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, NIR, 1“ NIR Camera #14-677 €1.085,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2500-20gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #35-920 €1.110,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA2500-60uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #35-930 €1.110,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX089S-CC Farbkamera, Sony IMX267, 8,9 MP Color Camera #11-469 €1.225,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX089S-MC monochrome Kamera, Sony IMX267, 8,9 MP Monochrome Camera #11-468 €1.225,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI071S-CC Farbkamera, Sony IMX428, 7,1 MP Color Camera #17-100 €1.290,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI071S-MC monochrome Kamera, Sony IMX428, 7,1 MP Monochrome Camera #17-099 €1.290,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI089S-CC Farbkamera, Sony IMX267, 8,9 MP Color Camera #13-726 €1.330,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI089S-MC monochrome Kamera, Sony IMX267, 8,9 MP Monochrome Camera #13-725 €1.330,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-122S6C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #11-518 €1.425,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-122S6M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #11-517 €1.425,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI0162S-CC Farbkamera, Sony IMX542, 16,2 MP Color Camera #17-103 €1.495,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI0162S-MC monochrome Kamera, Sony IMX542, 16,2 MP Monochrome Camera #17-102 €1.495,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-41C6C-C 1" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, Farbe Color Camera #88-514 €1.540,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-41C6M-C 1" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, monochrom Monochrome Camera #88-513 €1.540,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-41C6NIR-C 1" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, NIR NIR Camera #89-526 €1.540,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 USB3-Monochromkamera a2A5320-23umBAS, Basis Monochrome Camera #16-625 €1.585,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A5320-7gmBAS, Basis Monochrome Camera #16-601 €1.585,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 USB3-Farbkamera a2A5320-23ucBAS, Basis Color Camera #16-626 €1.605,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A5320-7gcBAS, Basis Color Camera #16-602 €1.605,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-U3-88S6C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #11-512 €1.635,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-88S6C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe Color Camera #11-530 €1.635,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-88S6M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #11-511 €1.635,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-88S6M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom Monochrome Camera #11-529 €1.635,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX120S-CC Farbkamera, Sony IMX304, 12,3 MP Color Camera #11-473 €1.645,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX120S-MC monochrome Kamera, Sony IMX304, 12,3 MP Monochrome Camera #11-472 €1.645,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-1236m, 1,1“, 12,4 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-563 €1.650,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-1236c, 1,1“, 12,4 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-564 €1.660,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink M-Serie M5C-CYL Mikroskopiekamera, Farbe Microscopy Camera #17-821 Ausverkauf €1.660,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D726MU-BL, 1", 6,6 MP, USB 3.0 Platinenkamera, monochrom Monochrome Camera #89-402 Ausverkauf €1.660,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-1620m, 1,1", 16,2 MP, C-Mount, 90°, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #19-602 €1.660,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-1620m, 1,1“, 16,2 MP, C-Mount, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #19-601 €1.660,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-1620c, 1,1", 16,2 MP, C-Mount, 90°, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #19-606 €1.680,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-1620c, 1,1“, 16,2 MP, C-Mount, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #19-605 €1.680,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-1620m, 1,1", 16,2 MP, C-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #19-600 €1.680,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-1620m, 1,1“, 16,2 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #19-599 €1.680,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Mako G-419B 1" CMOS Kamera, monochrom (Rezertifiziert 05-P) Monochrome Camera #88-472-RCD-05P Rezertifiziert €1.685,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-1620c, 1,1", 16,2 MP, C-Mount, 90°, Farbe Color Camera #19-604 €1.690,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-1620c, 1,1“, 16,2 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #19-603 €1.690,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Farbkamera, 1“, USB 3.0, IDS U3-3290SE-C-HQ Color #24-134 €1.700,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Monochrome Kamera, 1“, USB 3.0, IDS U3-3290SE-M-GL Mono #24-135 €1.700,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA4096-30um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #37-217 €1.730,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA4096-11gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #37-209 €1.730,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 USB3-Monochromkamera a2A5320-23umPRO, Pro Monochrome Camera #16-637 €1.740,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A5320-7gmPRO, Pro Monochrome Camera #16-613 €1.740,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Farbkamera, 1,1“, USB 3.0, IDS U3-3990SE-C-HQ (Rezertifiziert 05-P) Color #24-140-RCD-05P Rezertifiziert €1.748,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA4096-30uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #37-218 €1.750,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA4096-11gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #37-210 €1.750,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI120S-CC Farbkamera, Sony IMX304, 12,3 MP Color Camera #12-760 €1.770,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 USB3-Farbkamera a2A5320-23ucPRO, Pro Color Camera #16-638 €1.770,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A5320-7gcPRO, Pro Color Camera #16-614 €1.770,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI120S-MC monochrome Kamera, Sony IMX304, 12,3 MP Monochrome Camera #12-759 €1.770,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink M-Serie M4C-CYL Mikroskopiekamera, Farbe Color Microscopy Camera #17-819 €1.820,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-90um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #89-989 €1.845,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-1620m, 1,1“, 16,2 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-567 €1.845,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-1620c, 1,1“, 16,2 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-568 €1.855,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA2040-90uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #89-990 €1.885,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-1236m, 1,1“, 12,4 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #14-889 €1.935,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-1236m, 1,1", 12,4 MP, C-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #14-891 €1.935,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-1236c, 1,1“, 12,4 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #14-890 €1.945,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-1236c, 1,1", 12,4 MP, C-Mount, 90°, Farbe Color Camera #14-892 €1.945,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI0204S-CC Farbkamera, Sony IMX541, 20,4 MP Color Camera #17-105 €1.955,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI0204S-MC monochrome Kamera, Sony IMX541, 20,4 MP Monochrome Camera #17-104 €1.955,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 USB3-Monochromkamera a2A4504-18umBAS, Basis Monochrome Camera #16-623 €2.000,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A4504-5gmBAS, Basis Monochrome Camera #16-599 €2.000,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-122S6C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe Color Camera #11-532 €2.020,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-122S6M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom Monochrome Camera #11-531 €2.020,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 USB3-Farbkamera a2A4504-18ucBAS, Basis Color Camera #16-624 €2.030,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A4504-5gcBAS, Basis Color Camera #16-600 €2.030,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-419B 1" CMOS Kamera, monochrom Monochrome Camera #88-472 €2.040,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-419C 1" CMOS Kamera, Farbe Color Camera #88-473 €2.060,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D734CU-T, 1", 4,2 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #33-343 €2.075,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D797CU-BL, 1,1", 7,1 MP, USB 3.0 Platinenkamera, Farbe Color Camera #14-170 €2.075,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D734MU-T, 1", 4,2 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom Monochrome Camera #33-342 €2.075,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D797MU-BL, 1,1", 7,1 MP, USB 3.0 Platinenkamera, monochrom Monochrome Camera #14-169 €2.075,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-1620m, 1,1“, 16,2 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-635 €2.100,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Farbkamera, 1,1“, USB 3.0, IDS U3-3200SE-C-HQ Color #24-132 €2.105,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Monochrome Kamera, 1,1“, USB 3.0, IDS U3-3200SE-M-GL Mono #24-133 €2.105,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2040m, 1,1", 20,4 MP, C-Mount, 90°, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #19-610 €2.110,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2040m, 1,1“, 20,4 MP, C-Mount, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #19-609 €2.110,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2040c, 1,1", 20,4 MP, C-Mount, 90°, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #19-614 €2.120,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2040c, 1,1“, 20,4 MP, C-Mount, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #19-613 €2.120,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA4112-20um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #37-221 €2.120,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA4112-8gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #37-211 €2.120,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2040m, 1,1", 20,4 MP, C-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #19-608 €2.120,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2040m, 1,1“, 20,4 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #19-607 €2.120,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2040c, 1,1“, 20,4 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #19-611 €2.135,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2040c, 1,1", 20,4 MP, C-Mount, 90°, Farbe Color Camera #19-612 €2.135,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA4112-20uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #37-222 €2.140,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA4112-8gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #37-212 €2.140,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-70S7C-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, Farbe Color Camera #13-923 €2.150,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-U3-70S7M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #13-926 €2.150,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-70S7M-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, monochrom Monochrome Camera #13-922 €2.150,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Mako G-419B 1" NIR CMOS Kamera NIR Camera #88-474 €2.155,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D797CU-T, 1,1", 7,1 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #14-168 €2.180,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D797MU-T, 1,1", 7,1 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom Monochrome Camera #14-167 €2.180,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Farbkamera, 1,1“, USB 3.0, IDS U3-3990SE-C-HQ Color #24-140 €2.185,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Monochrome Kamera, 1,1“, USB 3.0, IDS U3-3990SE-M-GL Mono #24-141 €2.185,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-90um USB-3.0-Kamera, NIR NIR Camera #34-176 €2.185,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 USB3-Monochromkamera a2A4504-18umPRO, Pro Monochrome Camera #16-635 €2.215,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A4504-5gmPRO, Pro Monochrome Camera #16-611 €2.215,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 USB3-Farbkamera a2A4504-18ucPRO, Pro Color Camera #16-636 €2.235,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A4504-5gcPRO, Pro Color Camera #16-612 €2.235,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-1620c, 1,1“, 16,2 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-636 €2.235,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-895 1" Farbe CMOS-Kamera Color Camera #36-179 €2.255,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Manta G-895 1" Monochrom CMOS-Kamera Monochrome Camera #36-178 €2.255,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-2040m, 1,1“, 20,4 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-571 €2.255,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL071S-CC Farbkamera, Sony IMX420, 7,1 MP Color Camera #17-111 €2.265,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-2040c, 1,1“, 20,4 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-572 €2.265,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL071S-MC monochrome Kamera, Sony IMX420, 7,1 MP Monochrome Camera #17-110 €2.265,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink M-Serie M4M-CYL Mikroskopiekamera, monochrom Monochrome Microscopy Camera #17-820 €2.285,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA2040-25gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #87-104 €2.295,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-895C CMOS PoE-Kamera, Farbe Color Camera #35-899 €2.320,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-419 1" CMOS Monochromkamera Monochrome Camera #88-458 €2.320,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
M4020 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 1,1“ Monochrome Camera #35-911 €2.320,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-895B CMOS PoE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-898 €2.320,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C4020 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, Farbe, 1,1“ Color Camera #35-912 €2.335,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-25gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #87-105 €2.340,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-419C CMOS PoE-Kamera, Farbe Color Camera #13-941 €2.380,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-419B CMOS PoE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #13-940 €2.380,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D799CU-T, 1", 9,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe  Color Camera #38-008 €2.385,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D799MU-T, 1", 9,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom  Monochrome Camera #38-007 €2.385,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-1620B CMOS PoE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #17-091 €2.400,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-419 1" NIR CMOS Kamera NIR Camera #88-460 €2.430,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Manta G-1620C CMOS PoE-Kamera, Farbe Color Camera #17-092 €2.465,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL089S-CC Farbkamera, Sony IMX255, 8,9 MP Color Camera #13-736 €2.570,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL089S-MC monochrome Kamera, Sony IMX255, 8,9 MP Monochrome Camera #13-735 €2.570,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D757CU-BL, 1,1", 7,1 MP, USB 3.0 Platinenkamera, Farbe Color Camera #14-166 €2.595,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D757MU-BL, 1,1", 7,1 MP, USB 3.0 Platinenkamera, monochrom Monochrome Camera #14-165 €2.595,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink M-Serie M9C-CYL Mikroskopiekamera, Farbe Color Microscopy Camera #17-825 €2.600,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink M-Serie M9M-CYL Mikroskopiekamera, monochrom Monochrome Microscopy Camera #17-826 €2.600,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA2040-25gm-NIR GigE-Kamera, NIR NIR Camera #87-106 €2.605,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D757CU-T, 1,1", 7,1 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #14-164 €2.700,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D757MU-T, 1,1", 7,1 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom Monochrome Camera #14-163 €2.700,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D7912CU-T, 1,1", 12 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe  Color Camera #38-010 €2.805,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D7912MU-T, 1,1", 12 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom  Monochrome Camera #38-009 €2.805,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-1236 1,1" Farbe CMOS-Kamera Color Camera #36-181 €2.810,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-1236 1,1" Monochrom CMOS-Kamera Monochrome Camera #36-180 €2.810,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M4060 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 1" monochrom Monochrome Camera #16-030 €2.830,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C4060 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 1" Farbe Color Camera #16-031 €2.850,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-1236C CMOS PoE-Kamera, Farbe Color Camera #37-515 Ausverkauf €2.875,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-1236B CMOS PoE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #37-514 €2.875,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL120S-CC Farbkamera, Sony IMX253, 12,3 MP Color Camera #13-734 €2.880,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL120S-MC monochrome Kamera, Sony IMX253, 12,3 MP Monochrome Camera #13-733 €2.880,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Prosilica GT2050 1" CMOS-Kamera, Farbe Color Camera #87-082 €2.895,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Prosilica GT2050 1" CMOS-Kamera, monochrom Monochrome Camera #87-081 €2.895,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M4040 Teledyne DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 1,1“ Monochrome Camera #14-697 €2.895,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Manta G-2040B CMOS PoE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #17-093 €2.905,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-U3-89S6C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #11-514 €2.930,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-89S6M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #11-513 €2.930,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M4040 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 1,1" monochrom Monochrome Camera #16-028 €2.995,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D759CU-BL, 1", 8,9 MP, USB 3.0 Platinenkamera, Farbe Color Camera #11-443 €3.010,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
C4040 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 1,1" Farbe Color Camera #16-029 €3.010,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink M-Serie M12BC-CYL Mikroskopiekamera, Farbe Color Microscopy Camera #17-809 €3.010,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D759MU-BL, 1", 8,9 MP, USB 3.0 Platinenkamera, monochrom Monochrome Camera #11-442 €3.010,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink M-Serie M12BM-CYL Mikroskopiekamera, monochrom Monochrome Microscopy Camera #17-810 €3.010,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D759CU-T, 1", 8,9 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #11-441 €3.115,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D759MU-T, 1", 8,9 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom Monochrome Camera #11-440 €3.115,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Oryx® ORX-10G-71S7C-C 10GigE, Farbe Color Camera #20-251 €3.140,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Oryx® ORX-10G-71S7M-C 10GigE, monochrom Monochrome Camera #20-250 €3.140,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C4040 Teledyne DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, Farbe, 1,1“ Color Camera #14-698 €3.175,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA4096-40uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #37-220 €3.225,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-123S6C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #11-520 €3.270,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-123S6M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #11-519 €3.270,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX162S-CC Farbkamera, Sony IMX532, 16,2 MP Color Camera #17-119 €3.350,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX162S-MC monochrome Kamera, Sony IMX532, 16,2 MP Monochrome Camera #17-118 €3.350,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-89S6C-C 1" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, Farbe Color Camera #36-338 €3.395,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-89S6M-C 1" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, monochrom Monochrome Camera #36-337 €3.395,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D7512CU-BL, 1,1", 12,3 MP, USB 3.0 Platinenkamera, Farbe Color Camera #11-447 €3.425,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D7512MU-BL, 1,1", 12,3 MP, USB 3.0 Platinenkamera, monochrom Monochrome Camera #11-446 €3.425,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D7512CU-T, 1,1", 12,3 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #11-445 €3.530,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D7512MU-T, 1,1", 12,3 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom Monochrome Camera #11-444 €3.530,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA4112-30um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #37-223 €3.615,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-123S6C-C 1,1" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, Farbe Color Camera #36-340 €3.635,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink M-Serie M12C-CYL Mikroskopiekamera, Farbe Color Microscopy Camera #17-811 €3.635,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-123S6M-C 1,1" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, monochrom Monochrome Camera #36-339 €3.635,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink M-Serie M12M-CYL Mikroskopiekamera, monochrom Monochrome Microscopy Camera #17-812 €3.635,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA4112-30uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #37-224 €3.655,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX204S-CC Farbkamera, Sony IMX531, 20,4 MP Color Camera #17-117 €4.015,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX204S-MC monochrome Kamera, Sony IMX531, 20,4 MP Monochrome Camera #17-116 €4.015,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Oryx® ORX-10GS-89S6C-C 10GigE, Farbe Color Camera #19-793 €4.310,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Oryx® ORX-10GS-89S6M-C 10GigE, monochrom Monochrome Camera #19-792 €4.310,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-123S6P-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom Polarized Monochrome Camera #22-082 €4.640,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Oryx® ORX-10GS-123S6C-C 10GigE, Farbe Color Camera #19-799 €4.665,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Oryx® ORX-10GS-123S6M-C 10GigE, monochrom Monochrome Camera #19-798 €4.665,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.