Produkt in den Warenkorb gelegt

2-Megapixel-Objektiv mit Festbrennweite, 35 mm

35mm Fixed Focal Length, #14-400

35mm Fixed Focal Length, #14-400

×
Produkt #14-400 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€321,00
Stk. 1+
€321,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
36.91
Max. Durchmesser (mm):
32.5
Gewicht (g):
90

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
10.5°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
14.4°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
14.4°
Brennweite BW (mm):
35.00
Arbeitsabstand (mm):
500 - ∞
Blende (f/#):
f/1.4 - f/32
Verzeichnung (%):
<-1
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
5.23°
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M30.5 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Auflösung von 2 Megapixeln
  • Feststellbarer manueller Fokus und Blende
  • Feste Brennweiten von 4 mm bis 50 mm
  • C-Mount Objektivgewinde

Diese 2-Megapixel-Objektive mit Festbrennweite wurden für Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung entwickelt, die eine höhere Auflösung als die der Megapixel-Objektive mit Festbrennweite benötigen. Die C-Mount Objektive bieten einen Feststellmechanismus für die manuelle Fokussierung und Blende, sodass eine ungewünschte Verstellung vermieden wird. Die Objektive sind mit Brennweiten zwischen 4 und 50 mm verfügbar, die 6 bis 50 mm Objektive besitzen ein M30,5 x 0,5 Filtergewinde, das den Einsatz von Bildverarbeitungsfiltern ermöglicht. Die 2-Megapixel-Festbrennweitenobjektive decken 1/2“ und 2/3“ Sensoren ab und sind kompatibel mit allen unseren Bildverarbeitungskameras mit 2 Megapixeln. Die Objektive werden in der industriellen Bildverarbeitung, der Fertigungsautomatisierung und Fertigungsüberwachung eingesetzt.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.