Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

355nm 2X - 8X Gemma® Variable Beam Expander

×
Produkt #15-546 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.695,00
Stk. 1-4
€1.695,00
Stk. 5+
€1.500,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Beam Expander
Art:
Continuous Variable Magnification

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
162.89
Gewicht (g):
508
Gehäusedurchmesser (mm):
48
Punktgenauigkeit (mrad):
< 1

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Laser V-Coat (355nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
355
Eingangsapertur (mm):
10
Ausgangsapertur (mm):
35
Aufweitung:
2X - 8X
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Transmission (%):
> 97.5 @ DWL
Transmittierte Wellenfront, P-V:
< λ/4 for Input Beam 3mm (2X-6X)
< λ/4 for Input Beam 2.5mm (2X-8X)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs < 0.25% @ 355nm
Wellenlängenbereich (nm):
355
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7.5 J/cm² @ 20ns , 20 Hz @ 355 nm
Einstellbare Strahldivergenz:
Non-Rotating Optics

Gewinde & Montage

Gewinde:
Input: Male M30 x 1.0
Output: Female M42 x 0.5

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Die TECHSPEC® Gemma® Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung sind ideal für Laseranwendungen mit hoher Leistung, bei denen Vergrößerungsänderungen erforderlich sein könnten, z. B. beim Prototypenaufbau oder im F&E-Bereich. Die variablen Strahlaufweiter erreichen eine transmittierte Wellenfront von λ/4, haben einen Galilei-Aufbau und AR-Beschichtungen mit hoher Laserzerstörschwelle, die eine maximale Transmission bei minimalen Geisterreflexionen sicherstellen. Außerdem lassen sich bei diesen Strahlaufweitern Vergrößerung und Laserdivergenz variabel durch interne Verstell- und Fokussiermechanismen anpassen, ohne dass sich die Gehäuselänge ändert. Die TECHSPEC® Gemma® Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung ermöglichen eine kontinuierliche Vergrößerungsänderung über den gesamten Vergrößerungsbereich.

TECHSPEC Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung für die Forschung können verwendet werde, um in der Prototypenphase die benötigte Strahlvergrößerung zu bestimmen. Für Produktion und OEM-Implementierung sind die TECHSPEC Draconis® Strahlaufweiter verfügbar. Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb, wenn Sie kundenspezifische Vergrößerungen benötigen.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.