Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

355nm, 25mm Durchmesser, Raman Kantenfilter

×
Produkt #86-235 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€730,00
Stk. 1+
€730,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Übergangsbreite (nm):
<3.6
Wellenlänge Laserblockung (nm):
355.00

Product Details

Typ:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Toleranz Dicke (mm):
+0.1/-0.1
Freie Apertur (%):
>80

Optical Properties

Einfallswinkel (°):
0 ±2
Optische Dichte OD:
≥6.0
Grenzwellenlänge (nm):
358.60
Designwellenlänge DWL (nm):
355
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Hard Coated
Oberflächenqualität:
60-40
Transmission (%):
>90
Transmittierte Wellenfront, RMS:
<λ/4 @ 633nm
Beschichtungsspezifikation:
Tabs ≥93% @ 364 - 400nm
Tavg ≥90% @ 364 - 800nm
Wellenlängenbereich (nm):
355 - 800

Threading & Mounting

Fassungsdicke (mm):
3.5

Environmental & Durability Factors

Widerstandsfähigkeit:
Environmental: MIL-STD-810F
Physical: MIL-C-48497A

Additional Info

Hinweis:
Bandwidth (nm): >400

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

  • Hohe Transmission zur Erkennung schwacher Signale
  • Starke Blockung zur maximalen Laserunterdrückung
  • Ideal für Raman-Spektroskopie oder Life-Science-Geräte

TECHSPEC® Raman-Langpassfilter sind Einzelfilterlösungen, die das Spektralrauschen bei Messung von Stokes-Linien reduzieren. Diese Kantenfilter gewährleisten scharfe Übergänge zwischen den transmittierten Raman-Signalen und den geblockten Laserwellenlängen. Die TECHSPEC Raman-Langpassfilter wurden entwickelt, um selbst kleine Raman-Verschiebungen zu erkennen und sind somit ideal geeignet zur Integration in der Raman-Spektroskopie oder in konfokalen Mikroskopen. Die harte Beschichtung hat bessere Transmissionseigenschaften als vergleichbare, traditionell beschichtete Filter.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.