Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

355nm, 25mm Durchmesser, OD4 Blockung, Notchfilter

TECHSPEC OD 4.0 Notch Filters

×
Produkt #67-115 3-4 Tage
×
Weitere Bandbreiten
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€430,00
Stk. 1-5
€430,00
Stk. 6+
€337,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Reflexion bei Zentralwellenlänge ZWL (%):
99

Product Details

Typ:
Notch Filter

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Freie Apertur CA (mm):
21.3
Dicke (mm):
5.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Aufbau:
Mounted in Black Anodized Ring
Resistenz mechanische Einflüsse:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Substratdicke (mm):
3.5 ±0.5

Optical Properties

Optische Dichte OD:
≥4.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
355.00
Designwellenlänge DWL (nm):
355
Halbwertsbreite FWHM (nm):
17.80
Beschichtung:
Hard Coated
Oberflächenqualität:
60-40
Transmission (%):
90
Transmissionsbereich (nm):
325 - 475
Transmittierte Wellenfront, RMS:
<1λ

Threading & Mounting

Fassungsdicke (mm):
5.0

Environmental & Durability Factors

Resistenz Umwelteinflüsse:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

  • Sperrung von Laserwellenlängen von 355 bis 1064 nm mit >OD 4
  • Breiter Transmissionsbereich
  • Notchfilter mit OD 6 ebenfalls erhältlich
  • Kostengünstige Alternative zu Rugate-Notchfiltern

Unsere TECHSPEC® Notchfilter OD 4 sind eine kostengünstige Alternative zu Rugate-Notchfiltern. Sie haben ein schmales Blockungsband von nur ±2,5% der Zentralwellenlänge und reflektieren mehr als 99% der Laserwellenlänge. Die Filter besitzen eine robuste, gesputterte Beschichtung, die durch Zeit, Temperatur und Feuchtigkeit nicht beschädigt wird. Alle Filter sind in schwarz eloxierten Ringen gefasst, in die der Filtertyp eingraviert ist, sodass Handhabung, Identifikation und Ausrichtung vereinfacht werden.

This graph is an example of a standard notch filter transmission curve. For specific wavelength data, please refer to the curve PDF attached to each respective part.
This graph is an example of a standard notch filter transmission curve. For specific wavelength data, please refer to the curve PDF attached to each respective part.
Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.
Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.