Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

T-Mount Fokussiertubus mit feinem Gewinde, 35 mm - 60 mm Länge

×
Produkt #52-300 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€114,00
Stk. 1-4
€114,00
Stk. 5+
€100,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fine Focus Tube
Funktion:
Extension Tube (Adjustable)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Tubuslänge (mm):
35.0 - 60.0
Außendurchmesser (mm):
48.0
Freie Apertur CA (mm):
33.0

Gewinde & Montage

Tubusgewinde:
M33 x 0.5
Gewindeart:
T-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Innentubus mit feinem Gewinde für genaue Fokuseinstellung
  • Innengewinde sorgt für Streulichtreduzierung
  • Gerändelte Oberfläche an Seite mit Innengewinde sorgt für gute Griffigkeit

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Fokussiertuben mit feinem Gewinde können zur präzisen Positionsverstellung von optischen Elementen im System verwendet werden. Diese Tuben haben einen Außentubus mit C-, S- oder T-Mount Gewinde an der einen Seite und einen Innentubus mit feinem Gewinde, der eine genaue Fokussierung ermöglicht. Der zweite Zylinder hat ein S-, C- oder T-Mount Innengewinde, einen gerändelten Ring am vorderen Ende und ein Gewinde im Inneren als Streulichtschutz. Feststellschrauben können genutzt werden, um die Verlängerungstubus-Position zu fixieren. TECHSPEC C-, S- und T-Mount Fokussiertuben mit feinem Gewinde werden mit mehreren Längen angeboten, um zu den verschiedensten Anwendungen zu passen.

Bitte beachten Sie: Kompatible Inbusschlüssel für die C-, S- und T-Mount Fokussiertuben mit feinem Gewinde (#56-271, #55-452 und #58-637) werden separat verkauft.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Inbusschlüssel metrisch, 1,5 mm Schlüsselgröße #55-452 €6,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
0,050" Schlüsselgröße, Englisch, Inbusschlüssel #56-271 €6,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
1/16" Schlüsselgröße, Englisch, Inbusschlüssel #58-637 €6,50   Angebotsanfrage