Produkt in den Warenkorb gelegt

Telezentrisches Objektiv mit In-Line-Beleuchtung für 1,2“, 3,45X, 65 mm Arbeitsabstand

1.2” Sensor In-Line Illumination Telecentric Lenses

1.2” Sensor In-Line Illumination Telecentric Lenses

×
Produkt #72-175 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.050,00
Stk. 1+
€4.050,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Telecentric Lens
Art:
In-Line Illumination
Passende Lichtleiter/Beleuchtungsquellen:
1/4" (0.312")

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
160.00
Ferrulendurchmesser (Zoll):
0.312
Max. Durchmesser (mm):
19.3

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
3.4mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
2.3mm
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
4.20mm
Vergrößerung PMAG:
3.45X
Arbeitsabstand (mm):
65.00
Blende (f/#):
f/10.1
Verzeichnung (%):
<0.01%
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1.2"

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Max. Sensorformat 1,2“
  • Faseroptikanschluss für In-Line-Beleuchtung
  • Große Arbeitsabstände

Die telezentrischen C-Mount-Objektive mit In-Line-Beleuchtung für 1,2“ Sensoren wurden für Kameras mit den Sensoren IMX367, 530 und 540 von Sony oder äquivalenten Sensoren entwickelt und ermöglichen große Bildfelder. Die Objektive sind mit einem In-Line-Beleuchtungsanschluss mit M3-Feststellschraube ausgestattet, der zu einem ¼"-Lichtleiter passt. Sie verfügen außerdem über einen feststellbaren Ring zum Drehen des Objektivs, um eine passende Ausrichtung zum Kamerasensor zu gewährleisten. Die telezentrischen Objektive erreichen eine hohe koaxiale Gleichförmigkeit auf 24,5-MP-Sensoren mit 3 µm und reduzieren den Parallaxenfehler, was zu einer maximalen Bildqualität mit einem ausgezeichneten Grad an Messgenauigkeit führt. Die telezentrischen C-Mount-Objektive mit In-Line-Beleuchtung für 1,2“ Sensoren sind mit Vergrößerungen von 0,5X bis 3,45X verfügbar und bieten niedrige Blendenzahlen sowie eine geringe Verzeichnung von <0,01%. Die Objektive sind ideal für Anwendungen wie z. B. die industrielle Bildverarbeitung, Messtechnik, Automobil- und Elektronikinspektion und Kalibrierung.

Hinweis: ¼"-Lichtleiter werden separat verkauft.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.