Produkt in den Warenkorb gelegt

3,3X Makrozoomobjektiv (0,3X - 1X Vergrößerungsbereich)

×
Produkt #56-524 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€735,00
Stk. 1+
€735,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Zoom Lens, Macro

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
79.50
Max. Durchmesser (mm):
36.5
Gewicht (g):
150.00

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
6.4 - 21.3mm
Zoombereich:
3.3:1
Arbeitsabstand (mm):
90.00
Blende (f/#):
f/4.5 - f/22
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M34 x 0.50
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Zoombereich 3,3:1
  • Kompaktes C-Mount-Design
  • Feststellbarer, manueller Zoom, feststellbare Fokus- & Blendenregelung

Das kompakte und hochauflösende Makrozoomobjektiv wurde für 2/3" Sensoren entwickelt und ist ideal für eine Vielzahl von Inspektionen und Testaufbauten geeignet. Durch die geringe Verzeichnung entstehen scharfe, kontraststarke Bilder über den kompletten Zoombereich. Mit dem 3,3:1 Zoombereich kann ein Bildfeld von 6,4 - 21,3 mm bei einem Arbeitsabstand von 90 mm erreicht werden. Feststellschrauben an manuellem Zoom sowie Blende und Fokus erlauben den Einsatz dieser Objektive in Umgebungen mit starken Vibrationen. Das Filtergewinde ermöglicht den Einsatz zusammen mit einer Vielzahl von Filtern und Polarisatoren. Typische Anwendungen: die Verwendung von Farbfiltern, um den Kontrast zu verstärken, die Verwendung von Polarisatoren, um Glanz zu beseitigen und die Verwendung von Neutraldichtefiltern, um die Transmission zu reduzieren.