Produkt in den Warenkorb gelegt

Große präzise Bühne für eine Achse, 33 mm Verstellweg

#52-109

×
Produkt #52-109 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€385,22
Stk. 1-9
€385,22
Stk. 10+
€340,52
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English
Hinweis:
Not Lockable

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (X)
Führungssystem:
Dovetail
Bühnengröße (mm):
25 x 160
Verstellweg (mm):
66 (±33)
Belastbarkeit (kg):
3.5 Horizontal, 2.1 Vertical
Abweichung von gerader Linie (μm):
60
Verstellweg pro Umdrehung (mm):
15
Gewicht (g):
645
Table Size (mm):
25 x 85

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Rack and Pinion

Gewinde & Montage

Gewinde:
Stage: (2) ¼-20
Base: (2) 8-32

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Viele Konfigurationen möglich
  • Hohe Belastbarkeit
  • Ideal für Anwendungen mit großem Verstellweg
  • Weitere Bühnen mit Zahnstangentrieb erhältlich

Die Bühnen mit Zahnstangentrieb eignen sich ideal für Anwendungen, die hoch belastbar sein müssen oder einen großen Verstellweg erfordern. Diese Bühnen eignen sich für horizontale Belastungen bis 3,5 kg und vertikale Belastungen bis 2,1 kg. Sie bestehen aus Edelstahl und besitzen Montagebohrungen an Bühne und Basis. Die Zahnstange ist aus Messing.

Technische Informationen

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Tipps & Downloads

Filter

Getting Started Using the Cage System Components Kit

The TECHSPEC cage system components kit allows you to create a simple or base of a system. Find out more about the contents of the kit at Edmund Optics.

View Now

Optical Cage System Application: Michelson Interferometer

Need to create a Michelson Interferometer? Find out how the TECHSPEC Optical Cage System can be an ideal solution at Edmund Optics.

View Now

Optical Cage System Design Examples

Not sure how you can enhance an opical cage system? Check out examples of different design examples applicable for small and large systems at Edmund Optics.

View Now

Verwenden von C-Mount Komponenten mit dem Cage-System

Die Auswahl der geeigneten Halterung spielt bei der Optimierung eines optischen Systems eine wichtige Rolle. EO bietet Halterungen für diverse Optikkomponenten

View Now

Four-Rod Insertion Plate

This is a quick demonstration of integrating a four-rod insertion plate with a sample cage system using #85-643.

View Now

Filter Holder Plate and Interchangeable Filter Holder

Easily add and remove optical filters from any cage system setup after viewing this quick demonstration of integrating a filter holder plate and interchangeable filter holder using #86-018 and #85-649.

View Now

Introduction to the TECHSPEC Optical Cage System

Designed for modularity and flexibility, Edmund Optics' TECHSPEC Optical Cage System components are high precision alternatives to complex optical alignment systems.

View Now

How to Build a Swivel Joint Assembly

Quick demonstration with step-by-setup instructions for building an optical cage system swivel joint assembly.

View Now

Integrating a Linear Translation Assembly into Optical Cage Systems

Do you need to add linear translation to an optical cage system? Find step by step instructions for incorporating a linear translation assembly at Edmund Optics.

View Now

Interchangeable Optical Mount and Side Access Mounting Plate

This is a quick video demonstration of integrating an optical cage system interchangeable optical mount and side access mounting plate using #85-717 and #85-641.

View Now

Optical Cage System Application: Digital Video Microscope

Are you looking to simplify the assembly of a digital video microscope? Find out how a TECHSPEC Optical Cage System allows for quick build at Edmund Optics.

View Now

Optical Cage System Application: Differential Interference Contrast (DIC) Digital Microscope

Differential interference microscopy enhances the contrast of object features that are otherwise difficult to observe using brightfield microscopy.

View Now

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

C-Mount

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.