Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

M30,5 x 0,5 Innengewinde auf C-Mount Innengewinde

#33-187: Female M30.5 x 0.5 to Female C-Mount

#33-187: Female M30.5 x 0.5 to Female C-Mount

#33-187: Female M30.5 x 0.5 to Female C-Mount
×
Produkt #33-187 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€27,50
Stk. 1+
€27,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen


Konformität mit Standards

RoHS:
Reach 223:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
  • Kompakte (C = „Compact“) Objektive für die Bildverarbeitung
  • 3,5 mm bis 100 mm Brennweite

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der C-Serie sind für Bildverarbeitungsanwendungen in der Industrie mit Arbeitsabständen und Auflösungen vorgesehen, wie sie bei der Produktionsautomatisierung und Prüfung benötigt werden. Die Objektive besitzen eine große offene Apertur, sodass diese Hochleistungsobjektive selbst unter ungünstigen Beleuchtungsbedingungen eingesetzt werden können. Jedes Objektiv besitzt eine Antireflexbeschichtung, eine fixierbare Blende, eine Brennweiteneinstellung mit versenkten Fixierschrauben sowie ein robustes, stabiles Gehäuse für Anwendungen mit geringem Platzangebot. Die Objektive der C-Serie werden mit engen Toleranzen gefertigt und bieten dadurch gute Abbildungseigenschaften mit geringen Variationen zwischen den einzelnen Objektiven. Durch die Abbildungsleistung, das Design für die Industrie und die kompakte Baugröße eignen sich unsere Objektive mit Festbrennweite der C-Serie ideal für die Produktionsautomatisierung und Prüfaufgaben.

Edmund Optics hat eine Familie leistungsstarker Objektive (die C-Serien-Familie) kreiert und 6 auf den Kundenbedarf zugeschnittene optomechanische Lösungen, die auf bestimmte Anwendungen abzielen, entwickelt. Die Objektiv-Untergruppen verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der C-Serie und liefern daher die gleiche optische Leistung, jedoch mit einer Vielzahl optomechanischer Lösungen, um Ihre anwendungsbedingten Anforderungen zu erfüllen:

Technische Informationen

Technische Abbildung - Objektiv C-Serie
Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie - Technische Abbildung
 
Focal Length A B C D
3.5mm 50.0mm 39.3mm 32.0mm 2.72mm
4.5mm 40.0mm 37.5mm 32.0mm 2.78mm
6.0mm 36.0mm 48.9mm 35.8mm 1.4mm
8.5mm 32.0mm 34.5mm 32.0mm 0.0mm
12mm 32.0mm 27.9mm 32.0mm 0.5mm
16mm 33.0mm 40.5mm 33.0mm 1.0mm
25mm 31.0mm 30.5mm 31.0mm 1.3mm
35mm 33.0mm 41.0mm 33.0mm 0.0mm
50mm 35.8mm 53.7mm 35.8mm 2.85mm
100mm 52.0mm 93.5mm 41.0mm 7.0mm

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Set C-Serie #25-606 €1.202,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Set komplette C-Serie #25-607 €2.210,00   Angebotsanfrage