Produkt in den Warenkorb gelegt

32mm Durchmesser x 3mm Dicke, unbeschichtet, Kaliumbromidfenster

×
Produkt #68-810 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€100,00
Stk. 1-10
€100,00
Stk. 11+
€90,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Durchmesser (mm):
32.00 ±0.50
Dicke (mm):
3.00 ±0.50
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
7
Poisson-Zahl:
0.203
Elastizitätsmodul (GPa):
26.8

Optische Eigenschaften

Abbe-Zahl (vd):
33.64
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.56
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Potassium Bromide (KBr)
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlängenbereich (nm):
250 - 26000

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
43
Dichte (g/cm3):
2.753
Löslichkeit, in 100g H2O @ 273K (g):
53.48

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ausgezeichnete Transmission zwischen 250nm und 26μm
  • Gute Beständigkeit gegen mechanische Stöße
  • Ideal geeignet für die FTIR-Spektroskopie
  • Natriumchloridfenster (NaCl) ebenfalls erhältlich

Kaliumbromid (KBr) ist ein Material, das häufig in der FTIR Spektroskopie verwendet wird. KBr hat einen etwas größeren spektralen Transmissionsbereich als Natriumchlorid (NaCl) und eine sehr gute Transmission zwischen 250nm und 26μm. Der Brechungsindex in diesem Bereich liegt zwischen 1,46 und 1,59. KBr ist wasserlöslich und seine Oberfläche sollte vor Feuchtigkeit geschützt werden, da Feuchtigkeit die Oberfläche beschädigt. Kaliumbromidfenster sind resistent gegen mechanische Stöße, können einfach gespalten und bei Temperaturen bis zu 300°C eingesetzt werden. KBr hat eine Dichte von 2,75g/cm3 und eine Knoop-Härte von 7.

Technische Informationen

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
53mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #03-668 €62,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
95mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #36-605 €77,50
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 40 mm, englisch Fixed #03-676 €99,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 60 mm, metrisch Fixed #55-530 €101,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
137mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #03-670 €106,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 67 mm, englisch Fixed #03-669 €108,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 118 mm, englisch Fixed #03-666 €112,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 4 -36 mm Durchmesser Fixed #16-077 €147,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, Halterung mit Balken für Linsen/Filter, 2“/50,8 mm Durchmesser Fixed #17-530 €150,25
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 5 -100 mm Durchmesser Fixed #16-078 €383,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.