Produkt in den Warenkorb gelegt

Polarisationsfilm grau, Zweierpack, 3,25" Durchmesser

Visible Linear Polarizing Film

×
Produkt #40-990 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€19,95
Stk. 1+
€19,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Anzahl Filme:
2.00
Typ:
Linear Polarizer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (Zoll):
3.25
Durchmesser (mm):
82.55
Dicke (Zoll):
0.03
Dicke (mm):
0.76
Aufbau:
Polarizing Film

Optische Eigenschaften

Farbe:
Gray
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Film
Transmission (%):
25.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

See technical information tab for more information on color and transmission.

  • Transmission 25% (grau) bzw. 22% (braun)
  • Polarisationseffizienz über 99%
  • Abziehbare Schutzfolie sorgt für einfache Handhabung

Dieser lineare Polarisationsfilm für das sichtbare Spektrum ist in der Farbe Grau oder Braun erhältlich. Der Polarisationsfilm in Grau besitzt eine Transmission von 25%, der Polarisationsfilm in Braun eine Transmission von 22%. Der lineare Polarisationsfilm für das sichtbare Spektrum ist zur sicheren und einfachen Handhabung und Systemintegration mit einer abziehbaren Schutzfolie versehen. Es sind unterschiedliche Größen für die verschiedensten Anwendungen erhältlich.