Produkt in den Warenkorb gelegt

Doppelseitiges Linsenarray 32 x 33 mm, Linsenelemente 1,2 x 1,6 mm

Double Sided Multi-Lens Array

Double Sided Multi-Lens Array

×
Produkt #29-341 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€338,00
Stk. 1-9
€338,00
Stk. 10+
€304,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Lens Array

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
32.2 x 33.2
Linsenradius (mm):
2.3 ±0.2
Dicke (mm):
7.04

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
360 - 2700

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Linsen aus einem Guss
  • Einseitige Arrays erzeugen als Paar gleichmäßige Beleuchtung
  • Doppelseitige Arrays sind ideal für Erzeugung von Flat-Top-Laserprofil

Die mehrlinsigen Glasarrays sind aus einem Guss hergestellt und erreichen so höhere Transmission, Stabilität und Kosteneffizienz als geklebte Arrays oder Kunststoffversionen. Die Arrays sind einseitig oder doppelseitig erhältlich und können für die Beleuchtung, Projektion oder für Lasersysteme eingesetzt werden. Die einseitigen Arrays erzeugen quadratische Punktmuster oder (als Paar eingesetzt) eine gleichmäßige Beleuchtung. Eine Erhöhung des Abstands zwischen den zwei Linsenarrays vergrößert die beleuchtete Fläche, während eine Verringerung des Abstands die Fläche verkleinert. Doppelseitige Arrays sind ideal für die Erzeugung von Flat-Top-Profilen von Laserquellen und ermöglichen eine gleichförmige Beleuchtung für Bildverarbeitung und Mikroskopie.

Technische Informationen

 
A B C D Stock No.
46.06mm 46.06mm 4mm 3mm #63-230
58mm 60mm 7mm 5.4mm #63-231

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.