Produkt in den Warenkorb gelegt

30mm Mehrfachfilterhalter

#55-006

×
Produkt #55-006 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€101,00
Stk. 1-9
€101,00
Stk. 10+
€90,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Fixed
Optiktyp:
Circular

Physical & Mechanical Properties

Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
5.0

Threading & Mounting

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
30.0
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Additional Info

Hinweis:
Available in Quick Start Kit: #17-532

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ermöglicht Kombination von 3 oder 5 Filtern
  • Schwarz eloxiertes Aluminium

In den Optikfassungen können Filter mit Durchmesser "F" über einen Retainerring befestigt werden. Die Fassung kann dann in den Filterhalter gesetzt werden. Ungefasste Filter mit Durchmesser "A" können ebenfalls eingesetzt werden. Für ein komplettes Stapelsystem wird ein Filterhalter und eine Fassung benötigt (siehe Foto).

Ideal für die Kombination von Neutraldichtefiltern.

Für die Befestigung auf Lochplatten werden Stangen und Stangenhalter benötigt. Alle Angaben in mm.

Technische Informationen

Filter Holder Dimensions (see diagram below)
Stock No. A B C D No. of Slots No. of Cell Slots
#55-006 30mm 50mm 34mm 5mm 4 3
#55-007 50mm 70mm 44mm 5mm 5 5

Mounting Cell Dimensions (see diagram below)
Stock No. F G H
#56-759 12.7mm 10.2mm 30mm
#55-008 25mm 22.5mm 30mm
#56-760 25.4mm 22.9mm 30mm
#55-009 50mm 47mm 52mm
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.