Produkt in den Warenkorb gelegt

30mm Innendurchmesser, ringförmige Halterung

×
Produkt #38-513 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€55,00
Stk. 1-4
€55,00
Stk. 5+
€51,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
English

Physical & Mechanical Properties

Innendurchmesser (mm):
30.00

Threading & Mounting

Gewinde:
¼-20

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Für die Befestigung von Aluminiumtuben/Halterungen mit einem Durchmesser von 25 mm oder 30 mm
  • ¼-20 Montagebohrung für Anwendungen mit Stangenmontage
  • Für die Montage von zylindrischen Komponenten

Zweiteilige ringförmige Halterung mit ¼-20 Bohrung zur Befestigung an standardmäßigen optischen Lochplatten und Zubehör für ½" Stangen. Eine kostengünstige Wahl zur Halterung von zylindrischen Komponenten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.