Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

30mm Brennweite, f/8, Relaisoptik

TECHSPEC Relay Lenses

×
Auswahl der Spezifikationen
Effektive Brennweite EFL (mm):
Blende (f/#):
Produkt #45-762 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€237,00
Stk. 1-5
€237,00
Stk. 6+
€190,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Produktdetails

Anzahl Linsen:
6
Typ:
Relay Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
15.00
Länge (mm):
30.10
Objekt zu Bild Entfernung (mm):
106.90
Bildweite (mm):
38.40

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
30.00
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
11.00mm
Blende (f/#):
f/8
Objekt-
abstand (mm):
38.40

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produkte

EFL (mm)  Blende (f/#)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
15.00 f/8
30.00 f/4
30.00 f/8
45.00 f/4

Mehr Infos

  • Optimiert für 1:1 Abbildungen
  • Versionen mit Blende 4 und 8 erhältlich

Die TECHSPEC® gefassten Relaisoptiken sind kompakt und bieten eine hohe Qualität. Sie wurden für elektronische bildgebende Anwendungen entwickelt. Die Optiken sind ideal für Designer, die Relaissysteme für Photomultiplierröhren, Inspektionsanwendungen und 1:1 Abbildungen entwickeln. Das Bildfeld hat einen Durchmesser von 8 mm (bei ½" Sensor) für die 15 mm Brennweite und 11 mm Durchmesser für die 30 mm und 45 mm Brennweite. Die Gehäusedurchmesser wurden so klein wie möglich gehalten. Die gelisteten Abstandswerte sind vom Gehäuse aus gemessen.

Linsendaten sind auf Anfrage erhältlich.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.