Produkt in den Warenkorb gelegt

λ/4-Verzögerungsplatte nullter Ordnung aus Quarz, 30 mm D., 780 nm

×
Produkt #48-493 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€448,95
Stk. 1+
€448,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Crystalline Waveplate

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
23.0
Durchmesser (mm):
30.00 +0.00/-0.25
Dicke (mm):
6.00 +0.00/-0.25
Aufbau:
Crystalline
Parallelität (Bogensekunden):
<3

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Laser V-Coat (780nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
780
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz
Verzögerung:
λ/4
Oberflächenqualität:
10-5
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/8 for central 80% of clear aperture
Verzögerungstoleranz:
±λ/200
Temperaturkoeffizient (λ/°C):
0.0001
Verzögerungsordnung:
0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

Quarz-Verzögerungsplatten eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit nullter oder höherer Ordnung lieferbar. Verzögerungsplatten höherer Ordnung eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen die Wellenlänge um maximal ±1% von der Designwellenlänge der Verzögerungsplatte abweicht. Bei Anwendungen mit einer Abweichung über ±1% werden Verzögerungsplatten nullter Ordnung empfohlen, da diese eine höhere Bandbreite und eine geringere Empfindlichkeit gegenüber Temperaturänderungen besitzen. Um die Systemintegration zu vereinfachen, ist die schnelle Achse auf der Fassung markiert.