Produkt in den Warenkorb gelegt

3000 μm, optische Plastikfaser ohne Hülle

×
Produkt #53-833 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4,60
Stk. 1+
€4,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Akzeptanzwinkel (°):
60.00
Min. Biegehalbmesser (mm):
75.00
Abschwächung (dB/m):
0.20
Anzahl an Fasern:
1.00
Kerndurchmesser (μm):
2950.00
Brechungsindex Kern nd:
1.49
Brechungsindex Mantel nd:
1.402
Abschwächung (dB/km):
150 - 300 (@ 650nm)
Toleranz Numerische Apertur (NA):
±0.03
Diameter Tolerance (%):
±6

Physical & Mechanical Properties

Außendurchmesser (mm):
3.0
Länge (Fuß):
Cut to Order, Minimum 10
Aufbau:
Unjacketed

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Numerische Apertur NA:
0.50
Faserdurchmesser (μm):
3000.00

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
-55 to +70

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktbeschreibung

Price listed is per foot - minimum order is 10 feet per stock number. 3mm Fiber is lower grade Eska® fiber for commercial applications only.

Beschreibung Produktfamilie

  • Hervorragende Lichttransmission
  • ESKA® Fasern
  • Mindestbestellmenge: 10 Fuß

Unsere Fasern optischer Güte werden von Mitsubishi hergestellt und in zwei Güteklassen angeboten, beide mit hervorragenden optischen Eigenschaften und verbesserter Transmission. Der Kern beider Fasern ist aus dem Acrylpolymer PMMA (Polymethyl-Methacrylat) hergestellt und mit einer besonderen dünnen Schicht aus Fluorpolymer ummantelt, die einen niedrigeren Brechungsindex als der Kern hat. Fasern optischer Güte können von industriellen Lichtleiteranwendungen bis hin zur Datenübertragung über kurze Distanz für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Die Faser ist stark und flexibel, aber nicht dazu ausgelegt große Lasten auszuhalten.

Bitte beachten Sie: Der angegebene Preis bezieht sich auf einen Fuß, minimale Bestellmenge 10 Fuß. Die 3-mm-Faser ist eine Eska® Faser niedrigerer Güteklasse, die nur für kommerzielle Anwendungen geeignet ist.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.