Produkt in den Warenkorb gelegt

Linearer Polarisationsfilm mit 38% Transmission (XP38), 300 x 300 mm

×
Produkt #20-242 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€95,00
Stk. 1-10
€95,00
Stk. 11+
€80,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer
Hinweis:
Polarization axis can be identified as follows:
Circular Parts - Parallel to direction of notch on polarizer
Square Parts - Parallel to mark on protective film
Rectangular Parts - Parallel to first listed dimension

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (Zoll):
11.8 x 11.8
Größe (mm):
300.0 x 300.0
Dicke (Zoll):
0.007 ±0.001
Dicke (mm):
0.19 ±0.02
Toleranz Größe (mm):
±3.0
Aufbau:
Polarizing Film

Optische Eigenschaften

Auslöschungsverhältnis:
Up to 7,500:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Transmission (%):
Single: 38.5 ±2
Parallel: 30.1
Crossed: <0.004
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Polarisationseffizienz (%):
>99.98
Transmissionsänderung nach 1000 Stunden (%):
<±5

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +70
Hitzeresistenz (°C x Stunden):
70 x 240
Feuchtigkeitsresistenz (°C x Stunden):
40 x 95% RH x 240

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • 38% Transmission von unpolarisiertem Licht im Bereich von 400 - 700 nm
  • Auslöschungsverhältnis bis zu 7500:1
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Lineare Polarisationsfilme für sichtbares Licht (XP38) in Standardqualität bestehen aus einem hochqualitativen, neutralgrauen Polymerpolarisationsfilm, der eine gute Balance zwischen hoher Transmission und hohem Auslöschungsverhältnis bietet. Die Polarisationsfilme sind ideal für Bildverarbeitung, Mikroskopie und Display-Anwendungen geeignet. Die Transmission des unpolarisierten Lichts beträgt 38% und das Auslöschungsverhältnis liegt bei bis zu 7500:1. Die Filme sind in Bögen bis 600 x 900 mm verfügbar und können für jede Anwendung auf die benötigte Größe zugeschnitten werden.

Bitte beachten Sie: Die Transmissionsachse ist parallel zur ersten angegebenen Abmessung.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.