Produkt in den Warenkorb gelegt

30 x 30 mm Kalibrierplatte mit Schachbrettmuster, opal

Opal Checkerboard Calibration Target

×
Produkt #12-198 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€500,00
Stk. 1-4
€500,00
Stk. 5+
€475,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Physical & Mechanical Properties

Mustergröße (mm):
0.4 x 0.4 ±0.002
Größe (mm):
30 x 30 ±0.10
Dicke (mm):
1.52 ±0.10

Optical Properties

Beschichtung:
Blue Chrome (reflectivity <7% @ 550nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass

Additional Info

NIST-Zertifikat:
No

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Chrommuster auf formstabilen Substraten (Opal und Glas)
  • Optimiert für die Kalibrierung reflektierender Beleuchtungen von Bildverarbeitungssystemen
  • Verschiedene Größen für kleine oder große Bildfelder

Kalibrierplatten mit Schachbrettmuster werden bei der Kalibrierung von 2D-Kameras für die industrielle Bildverarbeitung zur Erkennung von Bildverzerrungen oder Sensorproblemen verwendet, um die Messgenauigkeit sicherzustellen. Diese Kalibrierplatten bestehen aus Glas- und Opalglassubstraten, die sehr formstabil sind, sodass das Muster nicht durch Substratverbiegung beeinflusst wird. Sie minimieren Schattenbildungen durch Rückreflexion und sind daher ideal für die Kalibrierung reflektierender Beleuchtungen von Bildverarbeitungssystemen mit großen Bildfeldern geeignet. Diese Kalibrierplatten sind in verschiedenen Größen als Zubehör für Kameras mit kleinen oder großen Bildfeldern verfügbar. Bitte beachten Sie: Platten mit der Angabe "NIST-Zertifikat: Yes" beinhalten ein Kalibrationszertifikat.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.