Produkt in den Warenkorb gelegt

Klares optisches Kunststofffenster, 3“ x 3“

×
Produkt #71-531 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€34,76
Stk. 1-49
€34,76
Stk. 50+
€27,81
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
76.20 x 76.20 ±0.25
Größe (Zoll):
3.00 x 3.00 ±0.01
Dicke (mm):
1.50 ±0.15
Länge (mm):
76.20
Breite (mm):
76.20

Optische Eigenschaften

Abbe-Zahl (vd):
59.2
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.501
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
Transmission (%):
>90 (typical)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1500

Materialeigenschaften

Dichte (g/cm3):
1.320

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
100 Continuous, 130 for 1 hour

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Leichte Alternative zu Glasfenstern
  • Ausgezeichnete thermische und chemische Beständigkeit
  • Bessere Transmission als vergleichbare transparente Kunststoffe

Diese Kunststofffenster sind klar und haltbar genug, um rauen Umgebungen standzuhalten. Durch eine neue Kunststofftechnologie können Fenster für vielseitige Anforderungen erzeugt werden, die nur die Hälfte von Glasfenstern wiegen. Verglichen mit anderen transparenten Plastikarten haben die Thermoset ADC Fenster die höchste Transmission, die geringste Trübung, eine 25 - 50x höhere Abreibungsresistenz und sind resistent gegen viele verschiedene Chemikalien und Lösungen (Aceton, Säure, Alkali und Alkohol). In die Fenster können mit Bohrern Löcher gebohrt werden, um die Halterung zu vereinfachen.

Technische Informationen

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.