Produkt in den Warenkorb gelegt

Kimberly-Clark-Tücher, 3-lagig, 12"x12", Box mit 119 Tüchern

×
Produkt #54-606 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€24,00
Stk. 1+
€24,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
3-ply
Anzahl Filme:
119.00

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (Zoll):
12 x 12

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Wenig Fussel
  • Hohe Absorption
  • Ideal für Labor und Produktion

Diese schonenden Funktionstücher bieten sowohl Fusselfreiheit als auch eine hohe Absorption und können perfekt im Labor und in der Produktion eingesetzt werden. Die mehrlagigen Tücher nehmen Staub und Flüssigkeit auf und bleiben trotzdem sanft genug für empfindliche Oberflächen.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.