Produkt in den Warenkorb gelegt

Abgeschirmtes GPIO-Kabel LF10, 12 Pins, 3 Meter

Mehr Produkte von Teledyne FLIR
Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras - Front

Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras - Front

Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras - Front Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras - Back
×
Produkt #74-286 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€59,00
Stk. 1+
€59,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (m):
3

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hochgenaue Tiefenerfassung
  • Geringe Latenzzeit und großer Baseline-Abstand für Echtzeit-Anwendungen
  • Industrieschutzart IP67
  • Verarbeitung auf dem Sensor
  • Einfach verständliches SDK verfügbar

Die Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereokameras sind Farbkameras mit Schutzart IP67, die schon während der Produktion auf einen Baseline-Abstand von 240 mm kalibriert werden und einen Sensor mit 3 Megapixeln für höchste Genauigkeit einsetzen. Die Kameras bieten eine Verarbeitung auf dem Sensor und können in Kombination mit der Spinnaker® 3D-SDK Tiefenkarten und Farbdaten für Punktwolkenkonversionen und -einfärbungen erzeugen. Die Kameras werden mit verschiedenen Bildfeldern angeboten und wurden für eine hohe Tiefengenauigkeit über einen großen Arbeitsabstandsbereich von 0,5 m bis 20 m entwickelt. Die Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereokameras sind mit 5GigE-Schnittstelle verfügbar und verwenden einen Pregius-Sensor von Sony mit 1/1,8“ und einer Pixelgröße von 3,45 µm. Die geringen Latenzzeiten der Kameras machen sie ideal für Echtzeit-Anwendungen wie Lagerautomatisierung, autonome Roboter, fahrerlose Fahrzeuge, Pick & Place, Auswahl und Palettieranwendungen.

Bumblebee X wird zurzeit nur unter Linux (Desktop und ARM-Prozessor) bei Verwendung von Spinnaker 4.2 unterstützt. Mit dieser Softwareversion können Kunden die zwei Raw-Bilder, entzerrte Bilder sowie die von der Kamera erzeugten Disparitätsbilder anzeigen und streamen. Auf Bild-Feeds und Kameraeinstellungen kann mit unserer bekannten SpinView-GUI zugegriffen werden. Kunden, die eine 3D-Punktwolke anzeigen möchten, müssen ihre eigene Punktwolken-Software mit unserer C++ API oder mit anderen Open-Source-Tools wie Open3D entwickeln. Es wird außerdem ein ROS2-Plugin angeboten. Support unter Windows ist zurzeit nicht möglich. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Kabel M12 auf GigE, IP67, 3 Meter #74-283 Neu €39,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kabel M12 auf GigE, IP67, 5 Meter #74-284 Neu €42,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kabel M12 auf GigE, IP67, 10 Meter #74-285 Neu €65,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Abgeschirmtes GPIO-Kabel LF10, 12 Pins, 3 Meter #74-286 Neu €59,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Abgeschirmtes GPIO-Kabel LF10, 12 Pins, 5 Meter #74-287 Neu €79,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.