Produkt in den Warenkorb gelegt

Ersatzhalterung für 3" LED-Ringlichter

×
Produkt #56-386 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€42,00
Stk. 1+
€42,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
LB109
Beleuchtungsart:
Accessory

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Halterungen für LED-Ringlichter
  • Hergestellt aus Aluminium
  • Kompatibel mit 3", 4" und 5" LED-Beleuchtung

Die LED-Halterungen sind für die Befestigung von LED-Ringlichtern vorgesehen. Die Ersatzhalterungen sind kompatibel mit LED-Ringlichtern, LED-Dunkelfeldlichtern und Apposelites. #56-386: Die Ersatzhalterung ist kompatibel mit unseren 3" LED-Ringlichtern. #56-248: Die Ersatzhalterung ist kompatibel mit unseren 4" LED-Ringlichtern, 4" LED-Ringlichtern mit erweitertem Arbeitsabstand, LED-Dunkelfeld-/Hellfeldringlichtern, 5" LED-Dunkelfeldbeleuchtungen und 4" Apposelites.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.