Produkt in den Warenkorb gelegt

3" runde Grundplatte

×
Produkt #56-664 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€93,50
Stk. 1-9
€93,50
Stk. 10+
€83,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
English
Funktion:
Rotation

Physical & Mechanical Properties

Dicke (mm):
12.70
Aufbau:
Black Anodized Aluminum and Stainless Steel
Außendurchmesser (mm):
76.2

Threading & Mounting

Gewinde:
(8) ¼-20 Female, (1) &fra14;-20 Male

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Erhöht die Vielseitigkeit des vorhandenen Aufbauequipments
  • Ideal für die direkte Befestigung auf standardmäßigen Montageplatten
  • Kreisförmig

Die Schlitze auf einem Kreis mit 2" Durchmesser ermöglichen eine Drehung um 70°. Zentrale Durchbohrung für 360° Drehung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.