Produkt in den Warenkorb gelegt
Top-Seller

2X C-Mount-Extender für Objektive mit fester Brennweite

×
Auswahl der Spezifikationen
Vergrößerung:
Produkt #54-356 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€118,00
Stk. 1+
€118,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Produktdetails

Typ:
Lens Accessory

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
15.70
Außendurchmesser (mm):
37.5

Optische Eigenschaften

Vergrößerung:
2X

Gewinde & Montage

Gewinde:
(2) M3
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produkte

 Vergrößerung   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
1.5X
2X

Mehr Infos

  • Versionen mit Vergrößerung 1,5X und 2X
  • Kompatibel mit C-Mount-Objektiven
  • M3-Befestigungsgewinde

Als Alternative zu Abstandshaltern kann ein Zweilinser mit neg. Brennweite zwischen optischem System und Kamera angebracht werden, um das Bildfeld bei gleichbleibendem Arbeitsabstand zu verkleinern. Wenn die Brennweite z. B. um Faktor 2 vergößert wird, verkleinert sich das Bildfeld um den gleichen Faktor. Der 2X-Extender konvertiert also die 25 mm Brennweite in eine 50 mm Brennweite. Entwickelt für Objektive mit C-Mount.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.