Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Telezentrisches CompactTL™ Objektiv, 2X, 40 mm Arbeitsabstand, In-Line

40mm WD, 2X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

40mm WD, 2X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)
×
Produkt #67-320 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.020,00
Stk. 1+
€1.020,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
CompactTL™
Hersteller:
Edmund Optics®
Typ:
Telecentric Lens
Art:
In-Line Illumination
Passende Lichtleiter/Beleuchtungsquellen:
1/4" (0.312") and 1/8" (0.187")

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Fixed
Länge ohne Gewinde (mm):
39.98
Max. Durchmesser (mm):
18.00
Gewicht (g):
43

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
3.2mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
4.4mm
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
2.4mm
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.069
Toleranz Arbeitsabstand (mm):
±1
Anzahl Elemente (Gruppen):
6 (4)
Typische Telezentrie @ 588 nm (°):
0.276
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%):
0.1003
Vergrößerung PMAG:
2X
Arbeitsabstand (mm):
40
Blende (f/#):
f/14.3
Beschichtung:
λ/4 MgF2
Tiefenschärfe (mm):
±0.17mm (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
4.4 x 3.3
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M25.5 x 0.50 (Female)
Filtergewindeadapter:
Frontgewinde:
M16 x 0.5 (Female)
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Telezentrische Objektive mit C-Mount für 2/3“ Sensoren
  • Für Sensoren mit bis zu 2,3 Megapixeln und 4,5 µm Pixelgröße
  • Kleine telezentrische Objektive mit koaxialem Beleuchtungseingang

Die telezentrischen TECHSPEC® CompactTL® Objektive wurden für Anwendungen entwickelt, bei denen aufgrund des geringen Platzes ultrakompakte Objektive benötigt werden. Diese Objektive sind für 2/3 Zoll Sensoren geeignet und erhältlich für diverse Arbeitsabstände und Vergrößerungen. Vom Einzelgerät bis zum Einsatz in Serienprodukten bieten diese Objektive ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Telezentrische TECHSPEC® CompactTL® Objektive eignen sich perfekt zur Integration in Prüfsysteme, da sie eine ausgezeichnete Telezentrizität und geringe Verzeichnung aufweisen. Die Objektive können ideal in Fabriken und Montagelinien integriert werden, da sich die feststehende Blende und der feste Fokus nicht von allein verstellen können.

Technische Informationen

#67-320, 2X, 40mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#67-320, 2X, 40mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#67-320, 2X, 40mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#67-320, 2X, 40mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#67-320, 2X, 40mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#67-320, 2X, 40mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#67-320, 2X, 40mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 40mm Working Distance, f14.3
#67-320, 2X, 40mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 40mm Working Distance, f14.3
#67-320, 2X, 40mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 40mm Working Distance, f14.3
#67-320, 2X, 40mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 40mm Working Distance, f14.3

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Filteradapter M25,5 x 0,5 für 18 mm Durchmesser #88-212 €32,75   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Rechtwinkliger Adapter für Objektive mit 18 mm Durchmesser #88-215 €134,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Prismenadapter mit 15,25 mm Offset zur optischen Achse #11-124 €329,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Koaxialer LED-Punktstrahler mit hoher Intensität, weiß #11-024 €650,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage