Produkt in den Warenkorb gelegt

Jenoptik Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung, 2X, 355 nm

Mehr Produkte von Jenoptik
×
Produkt #73-104 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.045,00
Stk. 1+
€1.045,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Beam Expander
Hinweis:
Diffraction Limited up to an 1/e² Diameter of 8mm
Art:
Fixed Magnification

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
90.00
Gewicht (g):
421

Optische Eigenschaften

Designwellenlänge DWL (nm):
355
Eingangsapertur (mm):
16
Ausgangsapertur (mm):
40
Aufweitung:
2X
Transmission (%):
99
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
CW: 1.0 MW/cm² Pulsed (ns): 1.0 J/cm²
GDD-Spezifikation (fs²):
1171

Gewinde & Montage

Gewinde:
Input: M30 x 1
Output: M50 x 1

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal für Hochleistungs- und Ultrakurzpulssysteme
  • Feste Vergrößerungen von 1,5X - 8X erhältlich
  • Beugungsbegrenzte Abbildung

Die Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung von Jenoptik bieten eine beugungsbegrenzte Leistung mit hoher Zerstörschwelle für die anspruchsvollen Anforderungen der Lasermaterialbearbeitung. Die Strahlaufweiter sind für eine maximale Transmission bei den Nd:YAG-Laserwellenlängen 266, 355, 532 und 1064 nm beschichtet und werden mit festen Vergrößerungen von 1,5X bis 8X angeboten. Das Gehäuse aus Edelstahl und die optischen Elemente aus Quarzglas garantieren eine maximale Stabilität und Haltbarkeit. Jenoptik Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung sind ideal für verschiedenste Lasermaterialbearbeitungsanwendungen mit Hochleistungslasern geeignet, z. B. für das Laserstrahlschneiden und -schweißen oder die Lasergravur auf Metall, Polymeren oder Keramik. Die Gewinde M50 x 1,0 an der Vorderseite und M30 x 1,0 an der hinteren Gehäuseseite ermöglichen eine einfache Systemintegration sowie einen einfachen Einsatz in umgekehrter Richtung.

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.