Produkt in den Warenkorb gelegt

2X, 120mm Arbeitsabstand, In-Line-Beleuchtung, telezentr. Objektiv

×
Produkt #59-837 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.285,00
Stk. 1+
€1.285,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Telecentric Lens
Art:
In-Line Illumination
Passende Lichtleiter/Beleuchtungsquellen:
1/4" (0.312")

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
110.00
Ferrulendurchmesser (Zoll):
0.312
Max. Durchmesser (mm):
17.0

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
3.2mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
4.4mm
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
4.4mm
Vergrößerung PMAG:
2X
Arbeitsabstand (mm):
120.00
Blende (f/#):
f/32.5
Verzeichnung (%):
≤0.1
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Faseroptischer Eingang für In-Line-Beleuchtung (0,312" Ferrule)
  • Verfügbar mit 65 mm und 120 mm Arbeitsabstand
  • Max. Sensorformat 2/3"
  • <0,1% Verzeichnung

Diese kompakten telezentrischen Objektive bieten vielseitige Lösungen für viele Anwendungen. Jedes Objektiv verfügt über einen Anschluss für eine In-Line-Beleuchtung, an den ein ¼" faseroptischer Lichtleiter angeschlossen werden kann. Die In-Line-Beleuchtung ist sehr praktisch, wenn zwischen Objektiv und Testobjekt kein Platz für eine Lichtquelle ist. Obwohl die Kontrast im Vergleich mit anderen Beleuchtungen geringer sein könnte, bieten die 1X - 6X Objektive eine extrem gleichmäßige In-Line-Beleuchtung über eine horizontale Sensorgröße von 10 mm. Die Objektive bieten die gleichen Vorteile bei Messaufgaben wie andere telezentrische Objektive. Sie korrigieren den Perspektivenfehler innerhalb des Schärfentiefebereichs ohne die Vergrößerung zu ändern. Diese Korrektur ist entscheidend in vielen automatisierten Messungen. Der Lichtleiter kann über M3-Madenschrauben am faseroptischen Anschluss befestigt werden. Außerdem verfügt jedes Objektiv über einen feststellbaren Ring über den das Objektiv gedreht und zum Sensor ausgerichtet werden kann.

Bitte beachten Sie: ¼" faseroptische Lichtleiter sind separat erhältlich.

Technische Informationen

 
Magnification A B C D
0.5X 170mm 25mm 113mm 40mm
0.75X 160mm 42mm 86mm 29.5mm
1X 137mm 34mm 71mm 29.5mm
2X 110mm 33mm 45mm 17mm
3X 100mm 23mm 45mm 17mm
4X 110mm 33mm 45mm 17mm
5X 115mm 38mm 45mm 17mm
6X 120mm 43mm 45mm 17mm

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.